Meny Sök

Horisontell kortskena Tryckmontering 1.6 mm 101.6 mm Nylon 6/6

Kortskena för horisontellt monterade kretskort. Av material klass UL94 V-0
Essentra artikelnummer:

10320013

Tillverkarens artikelnummer:

RSSHG-401-165

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 22,5982 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

11 299,10 kr

500 x 22,5982 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Monteringsmetod Itryckning
Accepterar paneltjocklek 1.6 mm
Avstånd mellan fästhålen 76.2 mm
Totallängd 101.6 mm
Total bredd 7.1 mm
Paneltjocklekar 1.2 - 2.3 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss