Meny Sök

Horisontell kortskena Snap-In 1.6 mm 127.0 mm Nylon 6/6

The narrow width of the product allows for higher density or optimum air flow, the overall length is 127 mm | 5.000 in. It is designed to hold a PCB with a maximum thickness of 0.062 in
Essentra artikelnummer:

10627051

Tillverkarens artikelnummer:

21CGS00500

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 2,8968 kr
2500 - 9999 2,6071 kr
10000 + 2,3464 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 448,40 kr

500 x 2,8968 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Snap-In
Accepterar paneltjocklek 1.6 mm
Avstånd mellan fästhålen 114.3 mm
Totallängd 127.0 mm
Total bredd 6.4 mm
Paneltjocklekar 1.2 - 2.2 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss