Meny Sök

Horisontell kortskena Tryckmontering 1.6 mm 139.7 mm Nylon 6/6

Styrskenor med snäppfäste med avsmalnande ändar som underlättar PCB-isättning och bidrar till att säkra PCB:n på plats och ge stöd i trånga utrymmen. Av naturfärgad nylon 6/6 som är tillverkat med material i klass UL94 V2. Avfasat i ena änden för att underlätta isättning av ett kretskort samtidigt som det färdiga montaget ser prydligt ut. Styrskenorna ger stöd genom att spänna om kretskortet horisontellt i trånga utrymmen, t.ex. ett PCB-stativ.
Essentra artikelnummer:

10319802

Tillverkarens artikelnummer:

RSDC-550

1000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 15,441 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

7 720,50 kr

500 x 15,441 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Itryckning
Accepterar paneltjocklek 1.6 mm
Avstånd mellan fästhålen 114.3 mm
Totallängd 139.7 mm
Total bredd 7.9 mm
Paneltjocklekar 1.2 - 2.3 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss