Meny Sök

Horisontell kortskena Tryckmontering 1.6 mm 190.5 mm Nylon 6/6

Horisontell kortskena som snäpps i, med greppande räfflor utmed skenan som hjälper till att säkra kretskortet på plats. Ger stöd för kretskort i trånga utrymmen. Materialklass UL94 V-2
Essentra artikelnummer:

10318683

Tillverkarens artikelnummer:

RN-750-3

1498 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 25,2935 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

12 646,75 kr

500 x 25,2935 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Snap-In
Accepterar paneltjocklek 1.6 mm
Avstånd mellan fästhålen 177.8 mm
Totallängd 190.5 mm
Total bredd 6.4 mm
Paneltjocklekar 1.2 - 1.6 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss