Meny Sök

Horisontell kortskena Tryckmontering 1.6 mm 63.5 mm Nylon 6/6

Styrskenor med snäppfäste med avsmalnande ändar som underlättar PCB-isättning och bidrar till att säkra PCB:n på plats och ge stöd i trånga utrymmen. Av naturfärgad nylon 6/6 som är tillverkat med material i klass UL94 V2. Avfasat i ena änden för att underlätta isättning av ett kretskort samtidigt som det färdiga montaget ser prydligt ut. Styrskenorna ger stöd genom att spänna om kretskortet horisontellt i trånga utrymmen, t.ex. ett PCB-stativ.
Essentra artikelnummer:

10361153

Tillverkarens artikelnummer:

21CGS00250

8392 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 2,3698 kr
5000 - 9999 2,0667 kr
10000 + 1,8315 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 184,90 kr

500 x 2,3698 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Snap-In
Accepterar paneltjocklek 1.6 mm
Avstånd mellan fästhålen 50.8 mm
Totallängd 63.5 mm
Total bredd 6.4 mm
Paneltjocklekar 1.2 - 2.2 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss