10310847
ACGE-01
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 + | 8,1821 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Färg | Naturfärgad |
|---|---|
| Monteringsmetod | Itryckning |
| Accepterar paneltjocklek | 1.6 mm |
| Accepterar paneltjocklek | 0.063 in |
| Avstånd mellan fästhålen | 9.1 mm |
| Avstånd mellan fästhålen | 0.358 in |
| Totallängd | 10.7 mm |
| Totallängd | 0.421 in |
| Total bredd | 0.358 in |
| Total bredd | 9.1 mm |
| Paneltjocklekar | 0.063 in |
| Paneltjocklekar | 1.6 mm |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta