Meny Sök

Glidlager med fläns

I lager

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Färg: Svart, Naturfärgad Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
226 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Axeldiameter Flänsens ytterdiameter Flanged Totallängd Diameter på axelhål Axellängd Köp
6,3613 kr - 12,7078 kr 442 I lager
18.0 mm
24.0 mm
Ja
12.0 mm
16.0 mm
11.0 mm
7,6483 kr - 15,2967 kr 886 I lager
23.0 mm
30.0 mm
Ja
11.5 mm
20.0 mm
12,7818 kr - 25,5488 kr 1577 I lager
28.0 mm
35.0 mm
Ja
21.5 mm
25.0 mm
20.0 mm
19,6905 kr - 39,4105 kr 28 I lager
34.0 mm
42.0 mm
Ja
37.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
19,0543 kr - 38,1235 kr 48 I lager
39.0 mm
47.0 mm
Ja
26.0 mm
35.0 mm
24.0 mm
42,7835 kr - 85,5375 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
58.0 mm
Ja
50.0 mm
45.0 mm
48.0 mm
5,8435 kr - 11,7018 kr 1850 I lager
16.0 mm
22.0 mm
Ja
12.0 mm
14.0 mm
11.0 mm
6,5684 kr - 13,1368 kr 2848 I lager
17.0 mm
23.0 mm
Ja
17.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
6,8495 kr - 13,7286 kr 82 I lager
20.0 mm
26.0 mm
Ja
17.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
11,9829 kr - 23,9807 kr 74 I lager
28.0 mm
35.0 mm
Ja
16.5 mm
25.0 mm
16,9536 kr - 33,8925 kr 25 I lager
34.0 mm
42.0 mm
Ja
26.0 mm
30.0 mm
24.0 mm
16,0956 kr - 32,1764 kr 262 I lager
39.0 mm
47.0 mm
Ja
16.0 mm
35.0 mm
14.0 mm
33,4782 kr - 66,9417 kr 670 I lager
50.0 mm
58.0 mm
Ja
30.0 mm
45.0 mm
28.0 mm
7,6927 kr - 12,619 kr 100 I lager
20.0 mm
26.0 mm
Ja
17.0 mm
18.0 mm
16.0 mm
13,6102 kr - 22,2793 kr 39 I lager
28.0 mm
35.0 mm
Ja
16.5 mm
25.0 mm
19,6165 kr - 32,0876 kr 6 I lager
34.0 mm
42.0 mm
Ja
26.0 mm
30.0 mm
24.0 mm
32,058 kr - 52,4586 kr 42 I lager
44.0 mm
52.0 mm
Ja
30.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
3,2546 kr - 6,4944 kr 5317 I lager
8.0 mm
12.0 mm
Ja
8.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
3,6096 kr - 7,2341 kr 194 I lager
10.0 mm
15.0 mm
Ja
10.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
4,0682 kr - 8,0921 kr 298 I lager
12.0 mm
18.0 mm
Ja
12.0 mm
10.0 mm
11.0 mm
  • av 12
Lager 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm Svart

10323359

Prisintervall
12,7078 kr - 6,3613 kr

Lagernivåer
442 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    18.0 mm
  • Axellängd
    11.0 mm
  • Totallängd
    12.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager 20.0 mm 23.0 mm 11.5 mm Svart

10323397

Prisintervall
15,2967 kr - 7,6483 kr

Lagernivåer
886 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    23.0 mm
  • Totallängd
    11.5 mm
  • Flänstjocklek
    1.5 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
  • Nominell innerdiameter
    20.0 mm
Lager 25.0 mm 28.0 mm 21.5 mm Svart

10323434

Prisintervall
25,5488 kr - 12,7818 kr

Lagernivåer
1577 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    28.0 mm
  • Axellängd
    20.0 mm
  • Totallängd
    21.5 mm
  • Flänstjocklek
    1.5 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 30.0 mm 34.0 mm 37.0 mm Svart

10323472

Prisintervall
39,4105 kr - 19,6905 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    34.0 mm
  • Axellängd
    35.0 mm
  • Totallängd
    37.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 35.0 mm 39.0 mm 26.0 mm Svart

10323519

Prisintervall
38,1235 kr - 19,0543 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    39.0 mm
  • Axellängd
    24.0 mm
  • Totallängd
    26.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager 45.0 mm 50.0 mm 50.0 mm Svart

10323557

Prisintervall
85,5375 kr - 42,7835 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Axeldiameter
    50.0 mm
  • Axellängd
    48.0 mm
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager 14.0 mm 16.0 mm 12.0 mm Svart

10323304

Prisintervall
11,7018 kr - 5,8435 kr

Lagernivåer
1850 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    16.0 mm
  • Axellängd
    11.0 mm
  • Totallängd
    12.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager 15.0 mm 17.0 mm 17.0 mm Svart

10323342

Prisintervall
13,1368 kr - 6,5684 kr

Lagernivåer
2848 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    17.0 mm
  • Axellängd
    16.0 mm
  • Totallängd
    17.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager 18.0 mm 20.0 mm 17.0 mm Svart

10323380

Prisintervall
13,7286 kr - 6,8495 kr

Lagernivåer
82 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    20.0 mm
  • Axellängd
    16.0 mm
  • Totallängd
    17.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 25.0 mm 28.0 mm 16.5 mm Svart

10323427

Prisintervall
23,9807 kr - 11,9829 kr

Lagernivåer
74 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    28.0 mm
  • Totallängd
    16.5 mm
  • Flänstjocklek
    1.5 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
  • Nominell innerdiameter
    25.0 mm
Lager 30.0 mm 34.0 mm 26.0 mm Svart

10323465

Prisintervall
33,8925 kr - 16,9536 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    34.0 mm
  • Axellängd
    24.0 mm
  • Totallängd
    26.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager 35.0 mm 39.0 mm 16.0 mm Svart

10323502

Prisintervall
32,1764 kr - 16,0956 kr

Lagernivåer
262 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    39.0 mm
  • Axellängd
    14.0 mm
  • Totallängd
    16.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 45.0 mm 50.0 mm 30.0 mm Svart

10323540

Prisintervall
66,9417 kr - 33,4782 kr

Lagernivåer
670 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    50.0 mm
  • Axellängd
    28.0 mm
  • Totallängd
    30.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 18.0 mm 20.0 mm 17.0 mm Naturfärgad

10323007

Prisintervall
12,619 kr - 7,6927 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    20.0 mm
  • Axellängd
    16.0 mm
  • Totallängd
    17.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 25.0 mm 28.0 mm 16.5 mm Naturfärgad

10323045

Prisintervall
22,2793 kr - 13,6102 kr

Lagernivåer
39 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    28.0 mm
  • Totallängd
    16.5 mm
  • Flänstjocklek
    1.5 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
  • Nominell innerdiameter
    25.0 mm
Lager med fläns 30.0 mm 34.0 mm 26.0 mm Naturfärgad

10323083

Prisintervall
32,0876 kr - 19,6165 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    34.0 mm
  • Axellängd
    24.0 mm
  • Totallängd
    26.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Naturfärgad

10323120

Prisintervall
52,4586 kr - 32,058 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    44.0 mm
  • Axellängd
    28.0 mm
  • Totallängd
    30.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager 6.0 mm 8.0 mm 8.0 mm Svart

10323168

Prisintervall
6,4944 kr - 3,2546 kr

Lagernivåer
5317 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    8.0 mm
  • Axellängd
    7.0 mm
  • Totallängd
    8.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager 8.0 mm 10.0 mm 10.0 mm Svart

10323205

Prisintervall
7,2341 kr - 3,6096 kr

Lagernivåer
194 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    10.0 mm
  • Axellängd
    9.0 mm
  • Totallängd
    10.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager 10.0 mm 12.0 mm 12.0 mm Svart

10323243

Prisintervall
8,0921 kr - 4,0682 kr

Lagernivåer
298 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    12.0 mm
  • Axellängd
    11.0 mm
  • Totallängd
    12.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager