10323540
008785023243
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 10 - 49 | 66,9417 kr |
| 50 - 999 | 42,606 kr |
| 1000 + | 33,4782 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Axeldiameter | 50.0 mm |
|---|---|
| Axeldiameter | 1.969 in |
| Axellängd | 28.0 mm |
| Axellängd | 1.102 in |
| Totallängd | 1.181 in |
| Totallängd | 30.0 mm |
| Flänstjocklek | 2.0 mm |
| Flänstjocklek | 0.079 in |
| Typ av lager | Glidlager |
| Högsta drifttemperatur | 248 °F |
| Högsta drifttemperatur | 120 °C |
| Nominell innerdiameter | 1.772 in |
| Nominell innerdiameter | 45.0 mm |
| Allt material | Polyamid 6.6;Glasfiber;Polytetrafluoroetylen |
| Ytterdiameter | 50.0 mm |
| Ytterdiameter | 1.969 in |
| Måttstandard | Mått enligt metersystemet |
| Diameter på axelhål | 45.0 mm |
| Diameter på axelhål | 1.772 in |
| Flänsens ytterdiameter | 58.0 mm |
| Flänsens ytterdiameter | 2.283 in |
| Nominell ytterdiameter | 50.0 mm |
| Nominell ytterdiameter | 1.969 in |
| Flanged | Ja |
| Innerdiameter | 45.0 mm |
| Innerdiameter | 1.772 in |
| Total diameter | 1.181 in |
| Total diameter | 30.0 mm |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta