Meny Sök

Glidlager med fläns

I lager

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Färg: Svart, Naturfärgad Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
226 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Axeldiameter Flänsens ytterdiameter Flanged Totallängd Diameter på axelhål Axellängd Köp
3,0327 kr - 5,5328 kr 30790 I lager
12.0 mm
16.0 mm
Ja
9.0 mm
10.0 mm
7.0 mm
3,5652 kr - 6,4796 kr 21900 I lager
12.0 mm
16.0 mm
Ja
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
3,8907 kr - 6,3317 kr 15100 I lager
14.0 mm
20.0 mm
Ja
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
3,5652 kr - 6,4796 kr 16800 I lager
12.0 mm
16.0 mm
Ja
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
3,8907 kr - 6,3317 kr 16400 I lager
14.0 mm
20.0 mm
Ja
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
3,0327 kr - 5,5328 kr 4300 I lager
12.0 mm
16.0 mm
Ja
9.0 mm
10.0 mm
7.0 mm
  • av 12
Lager med fläns 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Naturfärgad

10116319

Prisintervall
5,5328 kr - 3,0327 kr

Lagernivåer
30790 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    12.0 mm
  • Axellängd
    7.0 mm
  • Totallängd
    9.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Naturfärgad

10116357

Prisintervall
6,4796 kr - 3,5652 kr

Lagernivåer
21900 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    12.0 mm
  • Axellängd
    13.0 mm
  • Totallängd
    15.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm Naturfärgad

10116395

Prisintervall
6,3317 kr - 3,8907 kr

Lagernivåer
15100 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    14.0 mm
  • Axellängd
    6.0 mm
  • Totallängd
    8.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Svart

10116364

Prisintervall
6,4796 kr - 3,5652 kr

Lagernivåer
16800 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    12.0 mm
  • Axellängd
    13.0 mm
  • Totallängd
    15.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm Svart

10116401

Prisintervall
6,3317 kr - 3,8907 kr

Lagernivåer
16400 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    14.0 mm
  • Axellängd
    6.0 mm
  • Totallängd
    8.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Svart

10116326

Prisintervall
5,5328 kr - 3,0327 kr

Lagernivåer
4300 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    12.0 mm
  • Axellängd
    7.0 mm
  • Totallängd
    9.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager