Meny Sök

Glidlager med fläns

I lager

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6, GF, PTFE, PA 6.6, AFRP, PTFE, PA 6.6, CF, PTFE, PA66 Färg: Svart, Naturfärgad Serienummer:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
226 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Axeldiameter Flänsens ytterdiameter Flanged Totallängd Diameter på axelhål Axellängd Köp
3,8907 kr - 6,3317 kr 15100 I lager
14.0 mm
20.0 mm
Ja
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
3,5652 kr - 6,4796 kr 21900 I lager
12.0 mm
16.0 mm
Ja
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
3,0327 kr - 5,5328 kr 4300 I lager
12.0 mm
16.0 mm
Ja
9.0 mm
10.0 mm
7.0 mm
3,5652 kr - 6,4796 kr 16800 I lager
12.0 mm
16.0 mm
Ja
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
3,8907 kr - 6,3317 kr 16400 I lager
14.0 mm
20.0 mm
Ja
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
6,6423 kr - 13,2847 kr 608 I lager
18.0 mm
24.0 mm
Ja
17.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
8,2401 kr - 16,4654 kr 186 I lager
23.0 mm
30.0 mm
Ja
16.5 mm
20.0 mm
3,8315 kr - 6,9826 kr 21300 I lager
12.0 mm
16.0 mm
Ja
17.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
4,2162 kr - 6,8643 kr 11400 I lager
14.0 mm
20.0 mm
Ja
15.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
14,5866 kr - 29,1585 kr 250 I lager
36.0 mm
45.0 mm
Ja
16.0 mm
32.0 mm
14.0 mm
27,8566 kr - 55,6837 kr 60 I lager
44.0 mm
52.0 mm
Ja
30.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
3,0327 kr - 5,5328 kr 30790 I lager
12.0 mm
16.0 mm
Ja
9.0 mm
10.0 mm
7.0 mm
2,2782 kr - 4,157 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
13.0 mm
8.0 mm
2,7664 kr - 5,0298 kr 9997 I lager
12.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
2,9439 kr - 7,2341 kr 14884 I lager
20.0 mm
7.5 mm
18.5 mm
6,0062 kr - 13,2552 kr 3753 I lager
22.0 mm
25.0 mm
18.0 mm
5,7695 kr - 12,693 kr 44 I lager
24.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
6,0506 kr - 13,2995 kr 5758 I lager
25.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
11,2284 kr - 43,7007 kr 7380 I lager
30.0 mm
30.0 mm
24.0 mm
24,9422 kr - 51,0088 kr 200 I lager
28.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
  • av 12
Lager med fläns 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm Naturfärgad

10116395

Prisintervall
6,3317 kr - 3,8907 kr

Lagernivåer
15100 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    14.0 mm
  • Axellängd
    6.0 mm
  • Totallängd
    8.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Naturfärgad

10116357

Prisintervall
6,4796 kr - 3,5652 kr

Lagernivåer
21900 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    12.0 mm
  • Axellängd
    13.0 mm
  • Totallängd
    15.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Svart

10116326

Prisintervall
5,5328 kr - 3,0327 kr

Lagernivåer
4300 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    12.0 mm
  • Axellängd
    7.0 mm
  • Totallängd
    9.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Svart

10116364

Prisintervall
6,4796 kr - 3,5652 kr

Lagernivåer
16800 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    12.0 mm
  • Axellängd
    13.0 mm
  • Totallängd
    15.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm Svart

10116401

Prisintervall
6,3317 kr - 3,8907 kr

Lagernivåer
16400 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    14.0 mm
  • Axellängd
    6.0 mm
  • Totallängd
    8.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager 16.0 mm 18.0 mm 17.0 mm Svart

10323366

Prisintervall
13,2847 kr - 6,6423 kr

Lagernivåer
608 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    18.0 mm
  • Axellängd
    16.0 mm
  • Totallängd
    17.0 mm
  • Flänstjocklek
    1.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager 20.0 mm 23.0 mm 16.5 mm Svart

10323403

Prisintervall
16,4654 kr - 8,2401 kr

Lagernivåer
186 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    23.0 mm
  • Totallängd
    16.5 mm
  • Flänstjocklek
    1.5 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
  • Nominell innerdiameter
    20.0 mm
Lager med fläns 10.0 mm 12.0 mm 17.0 mm Svart

10116388

Prisintervall
6,9826 kr - 3,8315 kr

Lagernivåer
21300 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    12.0 mm
  • Axellängd
    15.0 mm
  • Totallängd
    17.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Svart

10116425

Prisintervall
6,8643 kr - 4,2162 kr

Lagernivåer
11400 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    14.0 mm
  • Axellängd
    13.0 mm
  • Totallängd
    15.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 32.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Svart

10323489

Prisintervall
29,1585 kr - 14,5866 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    36.0 mm
  • Axellängd
    14.0 mm
  • Totallängd
    16.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Svart

10323526

Prisintervall
55,6837 kr - 27,8566 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    44.0 mm
  • Axellängd
    28.0 mm
  • Totallängd
    30.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Naturfärgad

10116319

Prisintervall
5,5328 kr - 3,0327 kr

Lagernivåer
30790 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    12.0 mm
  • Axellängd
    7.0 mm
  • Totallängd
    9.0 mm
  • Flänstjocklek
    2.0 mm
  • Typ av lager
    Glidlager
Lager med fläns 8.0 mm 13.0 mm Naturfärgad

10049891

Prisintervall
4,157 kr - 2,2782 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Axeldiameter
    11.0 mm
  • Totallängd
    13.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    8.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    11.0 mm
Lager med fläns 8.0 mm 6.0 mm Naturfärgad

10049914

Prisintervall
5,0298 kr - 2,7664 kr

Lagernivåer
9997 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    12.0 mm
  • Totallängd
    6.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    8.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    12.0 mm
Lager med fläns 18.5 mm 7.5 mm Svart

10050385

Prisintervall
7,2341 kr - 2,9439 kr

Lagernivåer
14884 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    20.0 mm
  • Totallängd
    7.5 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    18.5 mm
  • Nominell ytterdiameter
    20.0 mm
Lager med fläns 18.0 mm 25.0 mm Svart

10050361

Prisintervall
13,2552 kr - 6,0062 kr

Lagernivåer
3753 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    22.0 mm
  • Totallängd
    25.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    18.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    22.0 mm
Lager med fläns 20.0 mm 15.0 mm Naturfärgad

10050446

Prisintervall
12,693 kr - 5,7695 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    24.0 mm
  • Totallängd
    15.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    20.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    24.0 mm
Lager med fläns 20.0 mm 15.0 mm Naturfärgad

10050460

Prisintervall
13,2995 kr - 6,0506 kr

Lagernivåer
5758 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    25.0 mm
  • Totallängd
    15.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    20.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    25.0 mm
Lager med fläns 24.0 mm 30.0 mm Naturfärgad

10050507

Prisintervall
43,7007 kr - 11,2284 kr

Lagernivåer
7380 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    30.0 mm
  • Totallängd
    30.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Diameter på axelhål
    24.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    30.0 mm
Lager med fläns 25.0 mm 30.0 mm Svart

10179116

Prisintervall
51,0088 kr - 24,9422 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Axeldiameter
    28.0 mm
  • Totallängd
    30.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6.6;kolfiber;polytetrafluoroetylen
  • Diameter på axelhål
    25.0 mm
  • Nominell ytterdiameter
    28.0 mm