Meny Sök

Lager med fläns 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Svart

Dessa glidlager av polyamid, med fläns, passar kopplingar DIN H6-H7. Lagrets frigång är cirka 1 % av skaftets diameter efter monteringen.
Essentra artikelnummer:

10116364

Tillverkarens artikelnummer:

008103559902

16800 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 6,4796 kr
500 - 999 4,6156 kr
1000 + 3,5652 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

647,96 kr

100 x 6,4796 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Axeldiameter 12.0 mm
Axellängd 13.0 mm
Totallängd 15.0 mm
Flänstjocklek 2.0 mm
Typ av lager Glidlager
Högsta drifttemperatur 120 °C
Nominell innerdiameter 10.0 mm
Allt material Polyamid 66
Ytterdiameter 12.0 mm
Måttstandard Mått enligt metersystemet
Diameter på axelhål 10.0 mm
Flänsens ytterdiameter 16.0 mm
Nominell ytterdiameter 16.0 mm
Flanged Ja
Innerdiameter 10.0 mm
Total diameter 16.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss