10116357
008103500002
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 6,4796 kr |
| 500 - 999 | 4,6156 kr |
| 1000 + | 3,5652 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Axeldiameter | 12.0 mm |
|---|---|
| Axeldiameter | 0.472 in |
| Axellängd | 0.512 in |
| Axellängd | 13.0 mm |
| Totallängd | 15.0 mm |
| Totallängd | 0.591 in |
| Flänstjocklek | 2.0 mm |
| Flänstjocklek | 0.079 in |
| Typ av lager | Glidlager |
| Högsta drifttemperatur | 248 °F |
| Högsta drifttemperatur | 120 °C |
| Nominell innerdiameter | 10.0 mm |
| Nominell innerdiameter | 0.394 in |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Ytterdiameter | 12.0 mm |
| Ytterdiameter | 0.472 in |
| Måttstandard | Mått enligt metersystemet |
| Diameter på axelhål | 10.0 mm |
| Diameter på axelhål | 0.394 in |
| Flänsens ytterdiameter | 16.0 mm |
| Flänsens ytterdiameter | 0.63 in |
| Nominell ytterdiameter | 16.0 mm |
| Nominell ytterdiameter | 0.63 in |
| Flanged | Ja |
| Innerdiameter | 0.394 in |
| Innerdiameter | 10.0 mm |
| Total diameter | 16.0 mm |
| Total diameter | 0.63 in |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta