Meny Sök

Lager med fläns 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Svart

Dessa glidlager av polyamid, med fläns, passar kopplingar DIN H6-H7. Lagrets frigång är cirka 1 % av skaftets diameter efter monteringen.
Essentra artikelnummer:

10116425

Tillverkarens artikelnummer:

008124059902

11400 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 6,8643 kr
500 - 999 5,2517 kr
1000 + 4,2162 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

686,43 kr

100 x 6,8643 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Axeldiameter 14.0 mm
Axellängd 13.0 mm
Totallängd 15.0 mm
Flänstjocklek 2.0 mm
Typ av lager Glidlager
Högsta drifttemperatur 120 °C
Nominell innerdiameter 12.0 mm
Allt material Polyamid 66
Ytterdiameter 14.0 mm
Måttstandard Mått enligt metersystemet
Diameter på axelhål 12.0 mm
Flänsens ytterdiameter 20.0 mm
Nominell ytterdiameter 20.0 mm
Flanged Ja
Innerdiameter 12.0 mm
Total diameter 20.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss