Meny Sök

Lager med fläns 20.0 mm 15.0 mm Naturfärgad

Dessa glidlager av polyamid, med fläns, passar kopplingar DIN H6-H7. Lagrets frigång är cirka 1 % av skaftets diameter efter monteringen.
Essentra artikelnummer:

10050460

Tillverkarens artikelnummer:

008200300002

5758 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 13,2995 kr
250 - 999 8,0478 kr
1000 + 6,0506 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

664,98 kr

50 x 13,2995 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Axeldiameter 25.0 mm
Totallängd 15.0 mm
Allt material Polyamid 66
Diameter på axelhål 20.0 mm
Nominell ytterdiameter 25.0 mm
Innerdiameter 20.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss