Meny Sök

Lager med fläns 8.0 mm 12.0 mm 6.0 mm Naturfärgad

Dessa glidlager av polyamid, med fläns, passar kopplingar DIN H6-H7. Lagrets frigång är cirka 1 % av skaftets diameter efter monteringen.
Essentra artikelnummer:

10049914

Tillverkarens artikelnummer:

008080900002

100 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 4,8833 kr
500 - 999 3,4758 kr
1000 + 2,6858 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

488,33 kr

100 x 4,8833 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Axeldiameter 12.0 mm
Axellängd 4.0 mm
Totallängd 6.0 mm
Flänstjocklek 2.0 mm
Typ av lager Glidlager
Högsta drifttemperatur 120 °C
Nominell innerdiameter 8.0 mm
Allt material Polyamid 66
Ytterdiameter 12.0 mm
Måttstandard Mått enligt metersystemet
Diameter på axelhål 8.0 mm
Flänsens ytterdiameter 16.0 mm
Nominell ytterdiameter 12.0 mm
Med fläns Ja
Innerdiameter 8.0 mm
Total diameter 12.0 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss