10116395
008120300002
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 6,3317 kr |
| 500 - 999 | 4,8671 kr |
| 1000 + | 3,8907 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Axeldiameter | 0.551 in |
|---|---|
| Axeldiameter | 14.0 mm |
| Axellängd | 0.236 in |
| Axellängd | 6.0 mm |
| Totallängd | 0.315 in |
| Totallängd | 8.0 mm |
| Flänstjocklek | 2.0 mm |
| Flänstjocklek | 0.079 in |
| Typ av lager | Glidlager |
| Högsta drifttemperatur | 120 °C |
| Högsta drifttemperatur | 248 °F |
| Nominell innerdiameter | 0.472 in |
| Nominell innerdiameter | 12.0 mm |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Ytterdiameter | 14.0 mm |
| Ytterdiameter | 0.551 in |
| Måttstandard | Mått enligt metersystemet |
| Diameter på axelhål | 0.472 in |
| Diameter på axelhål | 12.0 mm |
| Flänsens ytterdiameter | 0.787 in |
| Flänsens ytterdiameter | 20.0 mm |
| Nominell ytterdiameter | 20.0 mm |
| Nominell ytterdiameter | 0.787 in |
| Flanged | Ja |
| Innerdiameter | 12.0 mm |
| Innerdiameter | 0.472 in |
| Total diameter | 20.0 mm |
| Total diameter | 0.787 in |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta