Meny Sök

Gastryckfjädrar - inställbar kraft

I lager

Justerbara gasfjädrar har bred användning inom medicinsk och laboratorieteknisk industri, möbeltillverkning, bilindustri och industriell utrustning för att öppna, stänga, luta och dämpa. Fjädrarna kan justeras exakt efter behov utan extra beräkningar, släpp bara ut gas till angivet värde.

Serienummer: SR5487

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
53 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Längd med utsträckt kolv Stångdiameter Material Slaglängd Maximal kraft Köp
1 964,8491 kr - 2 341,2925 kr Fråga angående leveranstidhär
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
Fråga angående leveranstidhär
445.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
1200.0 N
Fråga angående leveranstidhär
680.0 mm
14.0 mm
300.0 mm
2500.0 N
Fråga angående leveranstidhär
545.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
Fråga angående leveranstidhär
440.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
400.0 N
Fråga angående leveranstidhär
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
Fråga angående leveranstidhär
480.0 mm
14.0 mm
200.0 mm
2500.0 N
10282939 1 838,5918 kr - 1 838,5918 kr 13 I lager
650.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1 598,7317 kr - 1 598,7317 kr 5 I lager
410.0 mm
8.0 mm
180.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
350.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
Fråga angående leveranstidhär
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
671,3272 kr - 918,075 kr 14 I lager
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
666,6621 kr - 911,6117 kr 3 I lager
264.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
1 481,0998 kr - 1 481,0998 kr 5 I lager
210.0 mm
8.0 mm
80.0 mm
1 575,1766 kr - 1 575,1766 kr 1 I lager
370.0 mm
8.0 mm
160.0 mm
1 763,3303 kr - 1 763,3303 kr 11 I lager
450.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
6 I lager
250.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
Fråga angående leveranstidhär
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
1 410,5781 kr - 1 410,5781 kr 14 I lager
115.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
10282878 1 551,7651 kr - 1 551,7651 kr 10 I lager
350.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
  • av 3
Justerbar gasfjäder 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10203149

Prisintervall
2 341,2925 kr - 1 964,8491 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    364.0 mm
  • Slaglängd
    150.0 mm
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
Justerbar gasfjäder 200.0 mm 445.0 mm 1200.0 N

10203187


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    445.0 mm
  • Slaglängd
    200.0 mm
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
Justerbar gasfjäder 300.0 mm 680.0 mm 2500.0 N

10203224


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    680.0 mm
  • Slaglängd
    300.0 mm
  • Stångdiameter
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
Justerbar gasfjäder 250.0 mm 545.0 mm 1200.0 N

10203194


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    545.0 mm
  • Slaglängd
    250.0 mm
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
Justerbar gasfjäder 200.0 mm 440.0 mm 400.0 N

10203118


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    440.0 mm
  • Slaglängd
    200.0 mm
  • Stångdiameter
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
Justerbar gasfjäder 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10203156


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    564.0 mm
  • Slaglängd
    250.0 mm
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
Justerbar gasfjäder 200.0 mm 480.0 mm 2500.0 N

10203217


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    480.0 mm
  • Slaglängd
    200.0 mm
  • Stångdiameter
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
Justerbar gasfjäder 300.0 mm 650.0 mm

10282939

Prisintervall
1 838,5918 kr - 1 838,5918 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    650.0 mm
  • Slaglängd
    300.0 mm
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Tillbehör ingår
    4 x P1 kulled av nylon med stålsprint (inpassade); 4 x E1 nylonöglor
  • Stavmaterial
    Stål
Justerbar gasfjäder 180.0 mm 410.0 mm

10282892

Prisintervall
1 598,7317 kr - 1 598,7317 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    410.0 mm
  • Slaglängd
    180.0 mm
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Tillbehör ingår
    4 x P1 kulled av nylon med stålsprint (inpassade); 4 x E1 nylonöglor
  • Stavmaterial
    Stål
Gasfjäder, flera lägen 6.0 mm (DIA) 15.0 mm 150.0 mm (L) 350.0 mm 400.0 N

10202746


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    350.0 mm
  • Slaglängd
    150.0 mm
  • Stångdiameter
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
Gasfjäder, flera lägen 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10202784


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    464.0 mm
  • Slaglängd
    200.0 mm
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
Justerbar gasfjäder 60.0 mm 160.0 mm

10202821

Prisintervall
918,075 kr - 671,3272 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    160.0 mm
  • Slaglängd
    60.0 mm
  • Stångdiameter
    6.0 mm
  • Tillbehör ingår
    4 x P1 kulled av nylon med stålsprint (inpassade); 4 x E1 nylonöglor
  • Stavmaterial
    Stål
Justerbar gasfjäder 100.0 mm 264.0 mm

10202869

Prisintervall
911,6117 kr - 666,6621 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    264.0 mm
  • Slaglängd
    100.0 mm
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Tillbehör ingår
    4 x P1 kulled av nylon med stålsprint (inpassade); 4 x E1 nylonöglor
  • Stavmaterial
    Stål
Justerbar gasfjäder 80.0 mm 210.0 mm

10282847

Prisintervall
1 481,0998 kr - 1 481,0998 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    210.0 mm
  • Slaglängd
    80.0 mm
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Tillbehör ingår
    4 x P1 kulled av nylon med stålsprint (inpassade); 4 x E1 nylonöglor
  • Stavmaterial
    Stål
Justerbar gasfjäder 160.0 mm 370.0 mm

10282885

Prisintervall
1 575,1766 kr - 1 575,1766 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    370.0 mm
  • Slaglängd
    160.0 mm
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Tillbehör ingår
    4 x P1 kulled av nylon med stålsprint (inpassade); 4 x E1 nylonöglor
  • Stavmaterial
    Stål
Justerbar gasfjäder 200.0 mm 450.0 mm

10282922

Prisintervall
1 763,3303 kr - 1 763,3303 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    450.0 mm
  • Slaglängd
    200.0 mm
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Tillbehör ingår
    4 x P1 kulled av nylon med stålsprint (inpassade); 4 x E1 nylonöglor
  • Stavmaterial
    Stål
Gasfjäder, flera lägen 100.0 mm 250.0 mm 400.0 N

10202739


Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    250.0 mm
  • Slaglängd
    100.0 mm
  • Stångdiameter
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
Gasfjäder, flera lägen 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10202777


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    364.0 mm
  • Slaglängd
    150.0 mm
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
Justerbar gasfjäder 40.0 mm 115.0 mm

10282830

Prisintervall
1 410,5781 kr - 1 410,5781 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    115.0 mm
  • Slaglängd
    40.0 mm
  • Stångdiameter
    6.0 mm
  • Tillbehör ingår
    4 x P1 kulled av nylon med stålsprint (inpassade); 4 x E1 nylonöglor
  • Stavmaterial
    Stål
Justerbar gasfjäder 150.0 mm 350.0 mm

10282878

Prisintervall
1 551,7651 kr - 1 551,7651 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    350.0 mm
  • Slaglängd
    150.0 mm
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Tillbehör ingår
    4 x P1 kulled av nylon med stålsprint (inpassade); 4 x E1 nylonöglor
  • Stavmaterial
    Stål