10202784
1253213
| Antal | Enhetspris |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Justerbarhet | Justerbar kraft |
|---|---|
| Längd med utsträckt kolv | 18.268 in |
| Längd med utsträckt kolv | 464.0 mm |
| Slaglängd | 7.874 in |
| Slaglängd | 200.0 mm |
| Stångdiameter | 0.315 in |
| Stångdiameter | 8.0 mm |
| Gängstorlek | M6 |
| Färg | Svart |
| Rörlängd | 264.0 mm |
| Rörlängd | 10.394 in |
| Tillbehör ingår | 4 x P1 kulled av nylon med stålsprint (inpassade); 4 x E1 nylonöglor |
| Maximal kraft | 650.0 N |
| Maximal kraft | 650.0 N |
| Ytfinish, stomme | Epoxypulverlackerad |
| Stavmaterial | Stål |
| Rördiameter | 18.0 mm |
| Rördiameter | 0.709 in |
| Commodity Code | 7326909890 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta