Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 2 358,9978 kr |
10 + | 1 979,6177 kr |
Adjustability | Adjustable Force |
---|---|
Extended Length | 564.0 mm |
Extended Length | 22.205 in |
Stroke Length | 250.0 mm |
Stroke Length | 9.843 in |
Rod Diameter | 8.0 mm |
Rod Diameter | 0.315 in |
Thread Size | M6 |
Type | Gas Strut |
Colour | Black |
Tube Length | 314.0 mm |
Tube Length | 12.362 in |
Accessories Included | 2x Gas Strut Fitted with Nylon Ball Joints;4x Nylon Eyes;Allen Key;Instruction Leaflet |
Maximum Force | 650.0 N |
Maximum Force | 650.0 N |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta