Meny Sök

Justerbar gasfjäder 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

Denna gastryckfjäder med statisk kraft är tillverkad av 316L rostfritt stål, både stav och rör. Den har hög korrosionsresistens för yttre tillämpningar tack vare en speciell ytfinish och har testats med saltsprej i 1 000 timmar. Den kallas även gasfjäder eftersom den drivs med Norogen-gas. Den är självförsörjande, underhållsfri med en liten förändring av kraften för att skydda gångjärn och fästen bättre med en mer dämpad rörelse. Lämplig att använda på exempelvis på åtkomstpaneler, skyddshuvar och båtluckor. Detta artikelnummer innehåller 2 gastryckfjädrar med kulleder av polyamid, 4 polyamidöglor, 1 insexnyckel och instruktionsblad.
Essentra artikelnummer:

10203149

Tillverkarens artikelnummer:

1253249

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 2 411,5313 kr
10 + 2 023,7946 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

2 411,53 kr

1 x 2 411,5313 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Justerbar kraft
Längd med utsträckt kolv 364.0 mm
Slaglängd 150.0 mm
Stångdiameter 8.0 mm
Gängstorlek M6
Färg Svart
Rörlängd 214.0 mm
Tillbehör ingår 4 x PE Kulleder av nylon med stålsprint (inpassade); 4 x E2 nylonöglor
Maximal kraft 650.0 N
Stavmaterial Rostfritt stål 316L
Rördiameter 18.0 mm
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss