Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 9 | 1 057,6933 kr |
10 - 19 | 812,399 kr |
20 + | 702,1367 kr |
Adjustability | Adjustable Force |
---|---|
Extended Length | 250.0 mm |
Extended Length | 9.843 in |
Stroke Length | 100.0 mm |
Stroke Length | 3.937 in |
Rod Diameter | 6.0 mm |
Rod Diameter | 0.236 in |
Thread Size | M5 x 0.8 |
Type | Multi-Position Gas Strut |
Colour | Black |
Tube Length | 150.0 mm |
Tube Length | 5.906 in |
Accessories Included | 2x Gas Strut Fitted with Ball Joints;4x Eyes;Allen Key;Instruction leaflet |
Maximum Force | 400.0 N |
Maximum Force | 400.0 N |
Body Finish | Epoxy Powder Coated |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta