10203224
1253257
| Antal | Enhetspris |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Justerbarhet | Justerbar kraft |
|---|---|
| Längd med utsträckt kolv | 26.772 in |
| Längd med utsträckt kolv | 680.0 mm |
| Slaglängd | 300.0 mm |
| Slaglängd | 11.811 in |
| Stångdiameter | 0.551 in |
| Stångdiameter | 14.0 mm |
| Gängstorlek | M10 x 1.5 |
| Färg | Svart |
| Rörlängd | 14.961 in |
| Rörlängd | 380.0 mm |
| Tillbehör ingår | 4 x G6 kulleder av rostfritt stål (inpassade) |
| Maximal kraft | 2500.0 N |
| Maximal kraft | 2500.0 N |
| Stavmaterial | 316 Rostfritt stål |
| Rördiameter | 28.0 mm |
| Rördiameter | 1.102 in |
| Commodity Code | 7326909890 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta