Antal | Enhetspris |
---|---|
1 + | 3 916,4635 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adjustability | Adjustable Force |
---|---|
Extended Length | 445.0 mm |
Extended Length | 17.52 in |
Stroke Length | 200.0 mm |
Stroke Length | 7.874 in |
Rod Diameter | 10.0 mm |
Rod Diameter | 0.394 in |
Thread Size | M8 X 1.25 |
Type | Gas Strut |
Colour | Black |
Tube Length | 245.0 mm |
Tube Length | 9.646 in |
Accessories Included | 2x Gas Springs;G5 Stainless Steel Ball Joints (1253204);4x J2 Stainless Steel (1253205) Eyes;Degassing Instructions;Allen Key |
Maximum Force | 1200.0 N |
Maximum Force | 1200.0 N |
Body Finish | Epoxy Powder Coated |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta