Gängade skyddspluggar avsedda för användning på BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och demontera på rör och slangar genom att helt enkelt vrida.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddspluggen skyddar mot föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulik, pneumatik och allmän tillverkningsindustri. Material: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Färg: Röd, Naturfärgad Serienummer: SR1002, SR5757, SR1054
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlek | Färg | H | L | Gängstandard | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,231 kr - 7,3801 kr | 15314 I lager |
2.173 in
55.2 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP/GAS
|
Röd
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2
|
||
| 1,2337 kr - 4,6278 kr | 1500 I lager |
1.232 in
31.3 mm
|
5/8 in - 14 BSP/GAS
|
Röd
|
1.272 in
32.3 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,6627 kr - 2,4803 kr | 6000 I lager |
0.646 in
16.4 mm
|
1/8 in - 18 BSP/GAS
|
Röd
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
2
|
||
| 10,4622 kr - 38,2122 kr | 7991 I lager |
1.614 in
41.0 mm
|
G 1
|
Naturfärgad
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
3
|
||
| 1,0607 kr - 3,9786 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.728 in
18.5 mm
|
M12 x 1;0
|
Röd
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 1,3166 kr - 4,9274 kr | 26967 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Röd
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 1,6421 kr - 6,1593 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8 in - 14 BSP/GAS
|
Röd
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
2
|
||
| 1,3447 kr - 5,0273 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.272 in
32.3 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
Röd
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
2
|
||
| 1,0784 kr - 4,0285 kr | 2700 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP
|
Röd
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
BSP
|
|
||
| 0,9689 kr - 3,629 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.602 in
15.3 mm
|
M10 x 1;0
|
Röd
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 0,676 kr - 2,5469 kr | 4800 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP
|
Röd
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
BSP
|
|
||
| 3,9943 kr - 6,9593 kr | 22124 I lager |
1.949 in
49.5 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
|
Röd
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,7026 kr - 2,6135 kr | 53000 I lager |
0.74 in
18.8 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
Röd
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
2
|
||
| 1,9971 kr - 7,4078 kr | 113002 I lager |
1.567 in
39.8 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
Röd
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2
|
||
| 1,3255 kr - 4,9607 kr | 3200 I lager |
0.925 in
23.5 mm
|
M18 x 1;5
|
Röd
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 0,7352 kr - 2,7467 kr | 1500 I lager |
0.827 in
21.0 mm
|
3/8 in - 19 BSP
|
Röd
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
BSP
|
|
||
| 4,8819 kr - 11,8502 kr | 12400 I lager |
2.902 in
73.7 mm
|
2 in - 11 BSP/GAS
|
Röd
|
1.11 in
28.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
2
|
||
| 1,0991 kr - 4,0951 kr | 3600 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP/GAS
|
Röd
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
2
|
||
| 0,7544 kr - 2,8299 kr | 20612 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
3/8 in - 19 BSP/GAS
|
Röd
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,5335 kr - 1,9976 kr | 3500 I lager |
0.484 in
12.3 mm
|
M8 x 1;0
|
Röd
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta