Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gängade skyddspluggar avsedda för användning på BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och demontera på rör och slangar genom att helt enkelt vrida.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddspluggen skyddar mot föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulik, pneumatik och allmän tillverkningsindustri. Material: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Färg: Röd, Naturfärgad Serienummer: SR1002, SR5757, SR1054
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlek | Färg | H | L | Gängstandard | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5977 kr - 5,9762 kr | 9535 I lager |
1.315 in
33.4 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
|
Röd
|
1.268 in
32.2 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 2,2042 kr - 8,2402 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.535 in
39.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
|
Röd
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,7411 kr - 2,7633 kr | 33560 I lager |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 20 UNF/JIC
|
Röd
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 1,4941 kr - 2,0918 kr | 2540 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in - 14 UNF/JIC
|
Röd
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 1,0178 kr - 3,8121 kr | 4000 I lager |
0.685 in
17.4 mm
|
7/16 in - 24 UNF/JIC
|
Röd
|
1.067 in
27.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 1,5681 kr - 5,8597 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.287 in
32.7 mm
|
M26 x 1;5
|
Röd
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 1,8492 kr - 4,6112 kr | 12250 I lager |
0.657 in
16.7 mm
|
M12 x 1;5
|
Röd
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 1,3343 kr - 1,8681 kr | 8000 I lager |
1.134 in
28.8 mm
|
7/8 in - 14 UNF/JIC
|
Röd
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 1,1435 kr - 4,2949 kr | 8100 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF/JIC
|
Röd
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,9083 kr - 3,3959 kr | 38033 I lager |
0.89 in
22.6 mm
|
9/16 in - 18 UNF/JIC
|
Röd
|
1.028 in
26.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,6361 kr - 2,3805 kr | 8000 I lager |
0.583 in
14.8 mm
|
5/16 in - 24 UNF/JIC
|
Röd
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 3,8463 kr - 6,668 kr | 11680 I lager |
1.992 in
50.6 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
|
Röd
|
1.189 in
30.2 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,8373 kr - 3,1296 kr | 26149 I lager |
0.728 in
18.5 mm
|
1/2 in - 20 UNF/JIC
|
Röd
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,7327 kr - 2,73 kr | 18000 I lager |
0.571 in
14.5 mm
|
5/16 in - 18 UNF/JIC
|
Röd
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,8728 kr - 3,2461 kr | 5400 I lager |
0.539 in
13.7 mm
|
3/8 in - 24 UNF/JIC
|
Röd
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 1,0074 kr - 3,7621 kr | 3500 I lager |
0.827 in
21.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF/JIC
|
Röd
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 7,6039 kr - 10,6455 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.898 in
73.6 mm
|
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
|
Röd
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 1,25 kr - 1,7501 kr | 17250 I lager |
1.051 in
26.7 mm
|
13/16 in - 16 UNF/JIC
|
Röd
|
1.244 in
31.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 4,7044 kr - 11,4197 kr | 80 I lager |
2.299 in
58.4 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
|
Röd
|
1.543 in
39.2 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 1,5977 kr - 3,8972 kr | 2191 I lager |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
|
Röd
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF
|
2