Meny Sök

Gängade pluggar

I lager

Gängade skyddspluggar avsedda för användning på BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och demontera på rör och slangar genom att helt enkelt vrida.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddspluggen skyddar mot föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulik, pneumatik och allmän tillverkningsindustri. Material: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Färg: Röd, Naturfärgad Serienummer: SR1002, SR5757, SR1054

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
61 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek Färg H L Gängstandard Typ Köp
1,5977 kr - 5,9762 kr 15735 I lager
33.4 mm
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
Röd
32.2 mm
13.8 mm
UNF
2
2,2042 kr - 8,2402 kr Fråga angående leveranstidhär
39.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
Röd
27.3 mm
16.0 mm
UNF
2
0,7411 kr - 2,7633 kr 33560 I lager
17.4 mm
7/16 in - 20 UNF/JIC
Röd
27.1 mm
11.0 mm
UNF
2
1,4941 kr - 2,0918 kr 2540 I lager
32.0 mm
1 in - 14 UNF/JIC
Röd
31.0 mm
13.2 mm
UNF
2
1,0178 kr - 3,8121 kr 4000 I lager
17.4 mm
7/16 in - 24 UNF/JIC
Röd
27.1 mm
7.1 mm
UNF
2
1,5681 kr - 5,8597 kr 1400 I lager
32.7 mm
M26 x 1;5
Röd
18.7 mm
13.5 mm
Metrisk
2
1,8492 kr - 4,6112 kr 12250 I lager
16.7 mm
M12 x 1;5
Röd
16.3 mm
8.7 mm
Metrisk
2
1,3343 kr - 1,8681 kr 8000 I lager
28.8 mm
7/8 in - 14 UNF/JIC
Röd
32.1 mm
13.6 mm
UNF
2
1,1435 kr - 4,2949 kr 15785 I lager
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF/JIC
Röd
32.5 mm
13.8 mm
UNF
2
0,9083 kr - 3,3959 kr 39033 I lager
22.6 mm
9/16 in - 18 UNF/JIC
Röd
26.1 mm
10.7 mm
UNF
2
0,6361 kr - 2,3805 kr 8000 I lager
14.8 mm
5/16 in - 24 UNF/JIC
Röd
19.7 mm
7.4 mm
UNF
2
3,8463 kr - 6,668 kr 11680 I lager
50.6 mm
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
Röd
30.2 mm
12.9 mm
UNF
2
0,8373 kr - 3,1296 kr 26149 I lager
18.5 mm
1/2 in - 20 UNF/JIC
Röd
15.3 mm
10.5 mm
UNF
2
0,7327 kr - 2,73 kr 18000 I lager
14.5 mm
5/16 in - 18 UNF/JIC
Röd
19.4 mm
7.4 mm
UNF
2
0,8728 kr - 3,2461 kr 5400 I lager
13.7 mm
3/8 in - 24 UNF/JIC
Röd
23.5 mm
9.5 mm
UNF
2
1,0074 kr - 3,7621 kr 3500 I lager
21.0 mm
5/8 in - 18 UNF/JIC
Röd
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
7,6039 kr - 10,6455 kr Fråga angående leveranstidhär
73.6 mm
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
Röd
35.6 mm
15.0 mm
UNF
2
1,25 kr - 1,7501 kr 17250 I lager
26.7 mm
13/16 in - 16 UNF/JIC
Röd
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2
4,7044 kr - 11,4197 kr 80 I lager
58.4 mm
1 7/8 in - 12 UNF/JIC
Röd
39.2 mm
16.7 mm
UNF
2
1,5977 kr - 3,8972 kr 2191 I lager
33.3 mm
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
Röd
32.0 mm
13.7 mm
UNF
2
  • av 4
Gängad plugg 1 1/16 in - 12 UNF/JIC 33.4 mm 13.8 mm LDPE - PIR Röd

10071045

Prisintervall
5,9762 kr - 1,5977 kr

Lagernivåer
15735 I lager
Egenskaper
  • D
    33.4 mm
  • H
    32.2 mm
  • L
    13.8 mm
  • Gängstorlek
    1 1/16 in - 12 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 1 5/16 in - 12 UNF/JIC 39.0 mm 16.0 mm LDPE - PIR Röd

10071700

Prisintervall
8,2402 kr - 2,2042 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    39.0 mm
  • H
    27.3 mm
  • L
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    1 5/16 in - 12 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 7/16 in - 20 UNF/JIC 17.4 mm 11.0 mm LDPE - PIR Röd

10072011

Prisintervall
2,7633 kr - 0,7411 kr

Lagernivåer
33560 I lager
Egenskaper
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    11.0 mm
  • Gängstorlek
    7/16 in - 20 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 1 in - 14 UNF/JIC 32.0 mm 13.2 mm LDPE - PIR Röd

10086735

Prisintervall
2,0918 kr - 1,4941 kr

Lagernivåer
2540 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    13.2 mm
  • Gängstorlek
    1 in - 14 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 7/16 in - 24 UNF/JIC 17.4 mm 7.1 mm LDPE - PIR Röd

10083062

Prisintervall
3,8121 kr - 1,0178 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • D
    17.4 mm
  • H
    27.1 mm
  • L
    7.1 mm
  • Gängstorlek
    7/16 in - 24 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg M26 x 1;5 32.7 mm 13.5 mm LDPE - PIR Röd

10083048

Prisintervall
5,8597 kr - 1,5681 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • D
    32.7 mm
  • H
    18.7 mm
  • L
    13.5 mm
  • Gängstorlek
    M26 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Gängad plugg M12 x 1;5 16.7 mm 8.7 mm LDPE - PIR Röd

10082980

Prisintervall
4,6112 kr - 1,8492 kr

Lagernivåer
12250 I lager
Egenskaper
  • D
    16.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • L
    8.7 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Gängad plugg 7/8 in - 14 UNF/JIC 28.8 mm 13.6 mm LDPE - PIR Röd

10070543

Prisintervall
1,8681 kr - 1,3343 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • D
    28.8 mm
  • H
    32.1 mm
  • L
    13.6 mm
  • Gängstorlek
    7/8 in - 14 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 3/4 in - 16 UNF/JIC 27.0 mm 13.8 mm LDPE - PIR Röd

10071465

Prisintervall
4,2949 kr - 1,1435 kr

Lagernivåer
15785 I lager
Egenskaper
  • D
    27.0 mm
  • H
    32.5 mm
  • L
    13.8 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in - 16 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 9/16 in - 18 UNF/JIC 22.6 mm 10.7 mm LDPE - PIR Röd

10071694

Prisintervall
3,3959 kr - 0,9083 kr

Lagernivåer
39033 I lager
Egenskaper
  • D
    22.6 mm
  • H
    26.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • Gängstorlek
    9/16 in - 18 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 5/16 in - 24 UNF/JIC 14.8 mm 7.4 mm LDPE - PIR Röd

10071847

Prisintervall
2,3805 kr - 0,6361 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • D
    14.8 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    7.4 mm
  • Gängstorlek
    5/16 in - 24 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 1 5/8 in - 12 UNF/JIC 50.6 mm 12.9 mm LDPE - PIR Röd

10082485

Prisintervall
6,668 kr - 3,8463 kr

Lagernivåer
11680 I lager
Egenskaper
  • D
    50.6 mm
  • H
    30.2 mm
  • L
    12.9 mm
  • Gängstorlek
    1 5/8 in - 12 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 1/2 in - 20 UNF/JIC 18.5 mm 10.5 mm LDPE - PIR Röd

10071786

Prisintervall
3,1296 kr - 0,8373 kr

Lagernivåer
26149 I lager
Egenskaper
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.3 mm
  • L
    10.5 mm
  • Gängstorlek
    1/2 in - 20 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 5/16 in - 18 UNF/JIC 14.5 mm 7.4 mm LDPE - PIR Röd

10071151

Prisintervall
2,73 kr - 0,7327 kr

Lagernivåer
18000 I lager
Egenskaper
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    7.4 mm
  • Gängstorlek
    5/16 in - 18 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 3/8 in - 24 UNF/JIC 13.7 mm 9.5 mm LDPE - PIR Röd

10071779

Prisintervall
3,2461 kr - 0,8728 kr

Lagernivåer
5400 I lager
Egenskaper
  • D
    13.7 mm
  • H
    23.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Gängstorlek
    3/8 in - 24 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 5/8 in - 18 UNF/JIC 21.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Röd

10072837

Prisintervall
3,7621 kr - 1,0074 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • D
    21.0 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    5/8 in - 18 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 2 1/2 in - 12 UNF/JIC 73.6 mm 15.0 mm LDPE - PIR Röd

10083086

Prisintervall
10,6455 kr - 7,6039 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    73.6 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    2 1/2 in - 12 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 13/16 in - 16 UNF/JIC 26.7 mm 13.5 mm LDPE - PIR Röd

10086933

Prisintervall
1,7501 kr - 1,25 kr

Lagernivåer
17250 I lager
Egenskaper
  • D
    26.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Gängstorlek
    13/16 in - 16 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 1 7/8 in - 12 UNF/JIC 58.4 mm 16.7 mm LDPE - PIR Röd

10082492

Prisintervall
11,4197 kr - 4,7044 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • D
    58.4 mm
  • H
    39.2 mm
  • L
    16.7 mm
  • Gängstorlek
    1 7/8 in - 12 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 1 1/16 in - 14 UNF/JIC 33.3 mm 13.7 mm LDPE - PIR Röd

10084618

Prisintervall
3,8972 kr - 1,5977 kr

Lagernivåer
2191 I lager
Egenskaper
  • D
    33.3 mm
  • H
    32.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Gängstorlek
    1 1/16 in - 14 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF