Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gängade pluggar med packningar är avsedda att åstadkomma en ordentlig och säker tätning som förhindrar att damm, smuts eller andra oönskade ämnen tränger in. Den ingående packningen (brickan) förbättrar tätningen med ett extra skyddslager mot läckor och orenheter.
Gängade pluggar är lätta att få på plats och ta bort med en vanlig skruvmejsel, sexkantsnyckel eller skiftnyckel. De klarar temperaturer från -30 C till +90 C.
Används ofta i sektorer som hydraulik- och pneumatiksystem, fordonstillverkning och teknik.
Material: LDPE, Nylon 6, PA;TPE Färg: Röd, Gul, Vit Serienummer: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlekar | Färg | Material | H | Gängstandard | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0553 kr - 3,1972 kr | 17550 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8-19
|
Gul
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Imperial
|
1
|
||
| 3,8843 kr - 6,0422 kr | 240 I lager |
2.173 in
55.2 mm
|
1-1/2-11
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.665 in
16.9 mm
|
Imperial
|
2
|
||
| 2,0649 kr - 3,212 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2-14
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.681 in
17.3 mm
|
Imperial
|
2
|
||
| 1,7429 kr - 2,7111 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8-28
|
Gul
|
Nylon 6
|
0.61 in
15.5 mm
|
Imperial
|
1
|
||
| 1,8587 kr - 2,8913 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.902 in
22.9 mm
|
3/8-19
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Imperial
|
2
|
||
| 1,5048 kr - 2,3408 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.646 in
16.4 mm
|
1/8-28
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.413 in
10.5 mm
|
Imperial
|
2
|
||
| 3,355 kr - 5,219 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8"
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.713 in
18.1 mm
|
Gasrörsgängor
|
2
|
||
| 5,1373 kr - 7,9913 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.134 in
105.0 mm
|
3"
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.65 in
16.5 mm
|
Gasrörsgängor
|
2
|
||
| 1,8991 kr - 2,9541 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.571 in
14.5 mm
|
M12 x 1.0
|
Gul
|
Nylon 6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrisk
|
1
|
||
| 3,6994 kr - 5,7546 kr | 640 I lager |
1.965 in
49.9 mm
|
1-1/4-11
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.823 in
20.9 mm
|
Imperial
|
2
|
||
| 4,4667 kr - 6,9482 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.902 in
73.7 mm
|
#2-11
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.689 in
17.5 mm
|
Imperial
|
2
|
||
| 2,4613 kr - 3,8287 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-14
|
Gul
|
Nylon 6
|
0.768 in
19.5 mm
|
Imperial
|
1
|
||
| 3,0575 kr - 4,7561 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
#1-11
|
Gul
|
Nylon 6
|
0.886 in
22.5 mm
|
Imperial
|
1
|
||
| 2,6302 kr - 4,0915 kr | 2250 I lager |
1.232 in
31.3 mm
|
5/8-14
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.724 in
18.4 mm
|
Imperial
|
2
|
||
| 1,6727 kr - 2,602 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.74 in
18.8 mm
|
1/4-19
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.504 in
12.8 mm
|
Imperial
|
2
|
||
| 2,8864 kr - 4,4899 kr | 1800 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4-14
|
Gul
|
Nylon 6
|
0.768 in
19.5 mm
|
Imperial
|
1
|
||
| 1,1626 kr - 1,8085 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.484 in
12.3 mm
|
M8 x 1.0
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.563 in
14.3 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 1,3773 kr - 2,1425 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 1.5
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.677 in
17.2 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 1,8608 kr - 2,8946 kr | 2400 I lager |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 2.5
|
Röd
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.717 in
18.2 mm
|
Metrisk
|
2
|
||
| 1,9182 kr - 2,9839 kr | 2000 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Gul
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrisk
|
1