Meny Sök

Gängad plugg med packning Gasrörsgängor 5/8" LDPE Röd

Dessa röda gängade pluggar med O-ring har en komprimerad flänsläpp och en O-ring som ger en vattentät tätning för att förhindra läckor i hydrauliska gängade beslag. De håller smuts, damm och skräp ute samtidigt som de passar GAS-gängor på 5/8" x 14.
Essentra artikelnummer:

20597566

Tillverkarens artikelnummer:

20597566

2250 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
250 - 2499 3,9724 kr
2500 - 12499 2,8374 kr
12500 + 2,5536 kr
Standardförpackning: 2500

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

993,10 kr

250 x 3,9724 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 31.3 mm
H 18.4 mm
h 13.9 mm
SW1 30.0 mm
Gängstorlekar 5/8-14
Gängstandard Imperial
Typ 2
Färg Röd
Material LDPE
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss