Meny Sök

Gängad plugg med packning Gasrörsgängor 1/2" LDPE-PIR + NEOPREN Röd

Dessa röda gängade pluggar med O-ring har en komprimerad flänsläpp och en O-ring som ger en vattentät tätning för att förhindra läckor i hydrauliska gängade beslag. De håller smuts, damm och skräp ute samtidigt som de passar GAS-gängor på 1/2" x 14.
Essentra artikelnummer:

20597559

Tillverkarens artikelnummer:

20597559

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
300 - 2999 3,212 kr
3000 - 14999 2,2943 kr
15000 + 2,0649 kr
Standardförpackning: 3000

Beställ i flerpack med 300

Totalpris:

963,60 kr

300 x 3,212 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 28.0 mm
H 17.3 mm
h 10.3 mm
SW1 28.0 mm
Gängstorlekar 1/2-14
Gängstandard Imperial
Typ 2
Färg Röd
Material LDPE-PIR + NEOPRENE
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss