Meny Sök

Gängad plugg med packning Metriska Gängor M20 LDPE Röd

Dessa gängade pluggar med O-ring har en komprimerad flänsläpp och en O-ring som ger en vattentät tätning för att förhindra läckor i hydrauliska gängade beslag. De har en O-ring i nitrilgummi för att skydda metriska M20-gängor. Röda, av LDPE.
Essentra artikelnummer:

20597726

Tillverkarens artikelnummer:

20597726

2700 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
300 - 2999 2,8103 kr
3000 - 14999 2,0074 kr
15000 + 1,8066 kr
Standardförpackning: 3000

Beställ i flerpack med 300

Totalpris:

843,09 kr

300 x 2,8103 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 26.3 mm
H 18.2 mm
h 14.0 mm
SW1 26.0 mm
Gängstorlekar M20 x 2.5
Gängstandard Metrisk
Typ 2
Färg Röd
Material LDPE
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss