Meny Sök

Gängad plugg med packning Gasrörsgängor 3/8" Nylon 6 Gul

Dessa gängade pluggar med packning är värmebeständiga och har en tätningsbricka i TPE/TPV som förhindrar att föroreningar kommer in. De har GAS-gängor och kan installeras för hand eller skruvmejsel. Tål temperaturer så låga som -30 °C och så höga som 90 °C. Gula, av PA6.
Essentra artikelnummer:

20597481

Tillverkarens artikelnummer:

20597481

17550 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
450 - 4499 3,1972 kr
4500 - 22499 2,2837 kr
22500 + 2,0553 kr
Standardförpackning: 4500

Beställ i flerpack med 450

Totalpris:

1 438,74 kr

450 x 3,1972 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Visa mer

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 22.0 mm
H 17.5 mm
h 10.0 mm
SW1 15.0 mm
SW2 12.0 mm
Gängstorlekar 3/8-19
Gängstandard Imperial
Typ 1
Färg Gul
Material Nylon 6
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss