20597603
20597603
Antal | Enhetspris |
---|---|
80 - 799 | 5,587 kr |
800 - 3999 | 3,9907 kr |
4000 + | 3,5916 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 1.965 in |
---|---|
D | 49.9 mm |
H | 0.823 in |
H | 20.9 mm |
h | 0.591 in |
h | 15.0 mm |
SW1 | 1.969 in |
SW1 | 50.0 mm |
Gängstorlekar | 1-1/4-11 |
Gängstandard | Imperial |
Typ | 2 |
Färg | Röd |
Material | LDPE |
Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta