20597689
20597689
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 350 - 3499 | 2,0801 kr |
| 3500 - 17499 | 1,4857 kr |
| 17500 + | 1,3372 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 18.5 mm |
|---|---|
| D | 0.728 in |
| H | 17.2 mm |
| H | 0.677 in |
| h | 0.374 in |
| h | 9.5 mm |
| SW1 | 22.0 mm |
| SW1 | 0.866 in |
| Gängstorlekar | M14 x 1.5 |
| Gängstandard | Metrisk |
| Typ | 2 |
| Färg | Röd |
| Material | LDPE |
| Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta