Gängade pluggar med O-ring för BSP- och gasrörs-gängor har en komprimerad flänsläpp och en O-ring för vattentät tätning och överlägset läckageskydd för hydrauliska gängor. O-ringen ger utmärkt tätning och förhindrar därmed föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från öppningen.
De här pluggarna med O-ring lämpar sig för BSP- och gasrörsgängor. De kan monteras med skiftnyckel, skruvmejsel eller för hand.
Vanligt förekommande i sektorer som olja och gas, VVS samt fordon där vätskesäkra tätningar är avgörande för systemets integritet.
Material: HDPE Färg: Gul, Röd Serienummer: SR1125, SR5760
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlek | SW | Färg | L | Gängstandard | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,6307 kr - 9,6307 kr | 5750 I lager |
2.441 in
62.0 mm
|
1 3/4 in - 11 BSP
|
1.417 in
36.0 mm
|
Gul
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 1,074 kr - 1,074 kr | 34998 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gul
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
||
| 2,6628 kr - 2,6628 kr | 52835 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4 in - 14 BSP
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gul
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 7,101 kr - 7,101 kr | 5220 I lager |
2.205 in
56.0 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP
|
1.181 in
30.0 mm
|
Gul
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 3,5061 kr - 3,5061 kr | 4500 I lager |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8 in - 14 BSP
|
0.866 in
22.0 mm
|
Gul
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 1,074 kr - 1,074 kr | 10797 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8 in - 28 BSP
|
0.276 in
7.0 mm
|
Gul
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 1,8492 kr - 2,5889 kr | 5100 I lager |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
0.669 in
17.0 mm
|
Gul
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 5,6956 kr - 5,6956 kr | 21518 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gul
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 1,5829 kr - 1,5829 kr | 70500 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gul
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| 10,0153 kr - 10,0153 kr | 8706 I lager |
2.677 in
68.0 mm
|
2 in - 11 BSP
|
1.417 in
36.0 mm
|
Gul
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 4,3345 kr - 4,3345 kr | 53116 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in - 11 BSP
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gul
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 1,5972 kr - 1,5972 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.063 in
27.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
Gul
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 2,6344 kr - 2,8167 kr | 944 I lager |
1.496 in
38.0 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
0.866 in
22.0 mm
|
Gul
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 1,1036 kr - 1,1996 kr | 12053 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gul
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 1,2592 kr - 1,2592 kr | 3376 I lager |
0.827 in
21.0 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gul
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 2,293 kr - 2,293 kr | 1343 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
1 in - 14 UNF
|
0.669 in
17.0 mm
|
Gul
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF
|
|
||
| 3,3289 kr - 4,9411 kr | 3062 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gul
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 3,0984 kr - 3,2972 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.654 in
42.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
0.945 in
24.0 mm
|
Gul
|
0.551 in
14.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 0,708 kr - 1,0533 kr | 16106 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.276 in
7.0 mm
|
Gul
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
|
||
| 1,0852 kr - 1,1798 kr | 15080 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Gul
|
0.492 in
12.5 mm
|
UNF
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta