Meny Sök

Gängad plugg BSP;GAS 1 1/2 in - 11 BSP 56.0 mm HDPE Gul

Gul HDPE-gängad plugg med O-ring är försedd med en o-ring i nitril för att skydda BSP/gasrörs-gängor från läckage med en vattentät försegling.
Essentra artikelnummer:

10287095

Tillverkarens artikelnummer:

498686

420 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 7,101 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

710,10 kr

100 x 7,101 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 56.0 mm
H 25.0 mm
L 15.0 mm
SW 30.0 mm
Gängstorlek 1 1/2 in - 11 BSP
Allt material Högdensitetspolyeten
Färg Gul
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss