Meny Sök

Gängad kåpa med packning

I lager

Gängade tätningslock är utformade för användning med BSP- och gasgängor och skyddar gängor och kopplingar från skador under produktion, lagring och transport. Har en invändig tätningsskiva av neoprengummi som begränsar vätskeläckage och minskar eventuell skjuvning. Används i hydrauliska och pneumatiska system.

  • Locket är försett med en invändig tätningsskiva av neoprengummi för att begränsa vätskeläckage, plus att den minskar potentiell skjuvning.
  • Det är enkelt att montera och demontera för hand, men sexkantshuvudet gör att pluggen kan monteras och demonteras med en skiftnyckel eller hylsnyckel med lågt moment.
  • Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulisk, pneumatisk och allmän tillverkningsindustri.
Material: HDPE Färg: Gul, Röd Serienummer: SR1126

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet SW1 Gängstorlek Färg h H SW2 Gängstandard Köp
1,0212 kr - 1,0212 kr 40189 I lager
16.0 mm
M14
Gul
13.0 mm
15.0 mm
17.5 mm
Metrisk
1,1001 kr - 1,1001 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
M16
Gul
13.0 mm
15.0 mm
19.7 mm
Metrisk
5,2855 kr - 6,2047 kr 1300 I lager
45.0 mm
1-5/8-12 in
Gul
16.5 mm
19.0 mm
49.4 mm
UNF
0,9335 kr - 0,9335 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
M12
Gul
13.0 mm
15.0 mm
15.4 mm
Metrisk
0,8847 kr - 0,8847 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
M10
Gul
11.0 mm
13.0 mm
13.2 mm
Metrisk
0,833 kr - 0,833 kr 25780 I lager
10.0 mm
M8
Gul
11.0 mm
13.0 mm
11.0 mm
Metrisk
3,882 kr - 4,7024 kr 3810 I lager
40.0 mm
1-7/16-12 in
Gul
16.5 mm
18.5 mm
43.9 mm
UNF
5,6302 kr - 6,6787 kr 5190 I lager
48.0 mm
1-3/4-12 in
Gul
14.5 mm
17.0 mm
52.6 mm
UNF
1,4103 kr - 1,5835 kr 4541 I lager
23.0 mm
13/16-16 in
Gul
14.5 mm
16.5 mm
25.2 mm
UNF
6,196 kr - 6,196 kr 800 I lager
52.0 mm
1-7/8-12 in
Gul
16.5 mm
19.0 mm
57.0 mm
UNF
10262825 0,9177 kr - 0,9177 kr 48960 I lager
14.0 mm
M12
Gul
11.0 mm
13.0 mm
15.4 mm
Metrisk
1,3228 kr - 1,4698 kr 26600 I lager
19.0 mm
3/8-19 in
Gul
13.0 mm
15.0 mm
20.8 mm
BSP
9,3432 kr - 10,3946 kr 2207 I lager
63.0 mm
#2-11 in
Gul
17.0 mm
19.5 mm
69.1 mm
BSP
13,5599 kr - 15,1682 kr 9081 I lager
80.0 mm
2-1/2-11 in
Gul
17.0 mm
19.5 mm
87.7 mm
BSP
1,6172 kr - 1,801 kr 12782 I lager
25.0 mm
5/8-14 in
Gul
15.0 mm
17.0 mm
27.4 mm
BSP
1,445 kr - 1,6069 kr 490 I lager
24.0 mm
1/2-14 in
Gul
15.0 mm
17.0 mm
26.0 mm
BSP
10,9001 kr - 10,9001 kr 4752 I lager
70.0 mm
2-1/4-11 in
Gul
17.0 mm
19.5 mm
76.8 mm
BSP
4,0154 kr - 4,0154 kr 3485 I lager
36.0 mm
#1-11 in
Gul
17.0 mm
19.0 mm
39.5 mm
BSP
0,9881 kr - 0,9881 kr 10738 I lager
11.0 mm
3/8-24 in
Gul
12.5 mm
14.5 mm
12.1 mm
UNF
10263044 1,0571 kr - 1,1679 kr 1283 I lager
15.0 mm
1/2-20 in
Gul
13.0 mm
15.0 mm
16.5 mm
UNF
  • av 3
Gängat skyddslock Metriska Gängor HDPE Gul

10262849

Prisintervall
1,0212 kr - 1,0212 kr

Lagernivåer
40189 I lager
Egenskaper
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    17.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Gängat skyddslock Metriska Gängor HDPE Gul

10262856

Prisintervall
1,1001 kr - 1,1001 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Gängat skyddslock UNF Gängor HDPE Gul

10263174

Prisintervall
6,2047 kr - 5,2855 kr

Lagernivåer
1300 I lager
Egenskaper
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
Gängat skyddslock Metriska Gängor HDPE Gul

10262832

Prisintervall
0,9335 kr - 0,9335 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • SW1
    14.0 mm
  • SW2
    15.4 mm
  • D
    16.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Gängat skyddslock Metriska Gängor HDPE Gul

10262818

Prisintervall
0,8847 kr - 0,8847 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    13.2 mm
  • D
    14.2 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Gängat skyddslock Metriska Gängor HDPE Gul

10262801

Prisintervall
0,833 kr - 0,833 kr

Lagernivåer
25780 I lager
Egenskaper
  • SW1
    10.0 mm
  • SW2
    11.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Gängat skyddslock UNF Gängor HDPE Gul

10263167

Prisintervall
4,7024 kr - 3,882 kr

Lagernivåer
3810 I lager
Egenskaper
  • SW1
    40.0 mm
  • SW2
    43.9 mm
  • D
    45.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Gängat skyddslock UNF Gängor HDPE Gul

10263181

Prisintervall
6,6787 kr - 5,6302 kr

Lagernivåer
5190 I lager
Egenskaper
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    14.5 mm
Gängat skyddslock UNF Gängor HDPE Gul

10263082

Prisintervall
1,5835 kr - 1,4103 kr

Lagernivåer
4541 I lager
Egenskaper
  • SW1
    23.0 mm
  • SW2
    25.2 mm
  • D
    26.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    14.5 mm
Gängat skyddslock UNF Gängor HDPE Gul

10263198

Prisintervall
6,196 kr - 6,196 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • SW1
    52.0 mm
  • SW2
    57.0 mm
  • D
    59.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    16.5 mm
Gängat skyddslock Metriska Gängor HDPE Gul

10262825

Prisintervall
0,9177 kr - 0,9177 kr

Lagernivåer
48960 I lager
Egenskaper
  • SW1
    14.0 mm
  • SW2
    15.4 mm
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Gängat skyddslock BSP-gängor HDPE Gul

10263228

Prisintervall
1,4698 kr - 1,3228 kr

Lagernivåer
26600 I lager
Egenskaper
  • SW1
    19.0 mm
  • SW2
    20.8 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Gängat skyddslock BSP-gängor HDPE Gul

10263297

Prisintervall
10,3946 kr - 9,3432 kr

Lagernivåer
2207 I lager
Egenskaper
  • SW1
    63.0 mm
  • SW2
    69.1 mm
  • D
    71.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Gängat skyddslock BSP-gängor HDPE Gul

10263310

Prisintervall
15,1682 kr - 13,5599 kr

Lagernivåer
9081 I lager
Egenskaper
  • SW1
    80.0 mm
  • SW2
    87.7 mm
  • D
    90.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Gängat skyddslock BSP-gängor HDPE Gul

10263242

Prisintervall
1,801 kr - 1,6172 kr

Lagernivåer
12782 I lager
Egenskaper
  • SW1
    25.0 mm
  • SW2
    27.4 mm
  • D
    29.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Gängat skyddslock BSP-gängor HDPE Gul

10263235

Prisintervall
1,6069 kr - 1,445 kr

Lagernivåer
490 I lager
Egenskaper
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Gängat skyddslock BSP-gängor HDPE Gul

10263303

Prisintervall
10,9001 kr - 10,9001 kr

Lagernivåer
4752 I lager
Egenskaper
  • SW1
    70.0 mm
  • SW2
    76.8 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    17.0 mm
Gängat skyddslock BSP-gängor HDPE Gul

10263266

Prisintervall
4,0154 kr - 4,0154 kr

Lagernivåer
3485 I lager
Egenskaper
  • SW1
    36.0 mm
  • SW2
    39.5 mm
  • D
    41.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
Gängat skyddslock UNF Gängor HDPE Gul

10263020

Prisintervall
0,9881 kr - 0,9881 kr

Lagernivåer
10738 I lager
Egenskaper
  • SW1
    11.0 mm
  • SW2
    12.1 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Gängat skyddslock UNF Gängor HDPE Gul

10263044

Prisintervall
1,1679 kr - 1,0571 kr

Lagernivåer
1283 I lager
Egenskaper
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    16.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm