Meny Sök

Gängat skyddslock Metriska Gängor HDPE Gul

Essentra artikelnummer:

10262825

Tillverkarens artikelnummer:

467035

64960 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 0,9177 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

458,85 kr

500 x 0,9177 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
SW1 14.0 mm
SW2 15.4 mm
D 16.5 mm
H 13.0 mm
h 11.0 mm
Gängstandard Metrisk
Gängstorlek M12 x 1
Färg Gul
Allt material Högdensitetspolyeten
Brickans material Neoprengummi
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss