10263303
467085
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 + | 11,2271 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| SW1 | 2.756 in |
|---|---|
| SW1 | 70.0 mm |
| SW2 | 76.8 mm |
| SW2 | 3.024 in |
| D | 3.15 in |
| D | 80.0 mm |
| H | 19.5 mm |
| H | 0.768 in |
| h | 0.669 in |
| h | 17.0 mm |
| Gängstandard | BSP |
| Gängstorlek | 2-1/4-11 in |
| Färg | Gul |
| Allt material | Högdensitetspolyeten |
| Brickans material | Neoprengummi |
| Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta