Meny Sök

Gängat skyddslock UNF Gängor HDPE Gul

Essentra artikelnummer:

10263181

Tillverkarens artikelnummer:

467072

5190 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 599 6,8791 kr
600 + 5,7991 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

687,91 kr

100 x 6,8791 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
SW1 48.0 mm
SW2 52.6 mm
D 54.5 mm
H 17.0 mm
h 14.5 mm
Gängstandard UNF
Gängstorlek 1-3/4-12 in
Färg Gul
Allt material Högdensitetspolyeten
Brickans material Neoprengummi
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss