Meny Sök

Gängat skyddslock BSP-gängor HDPE Gul

This Threaded Sealing Cap is designed with an internal neoprene rubber seal to provide a tight seal and prevent leakage on internal threads. Manual tightening is recommended, but the cap can be applied or removed with a wrench or socket spanner at low torque. It protects a 3/8 BSP thread. Yellow made from HDPE.
Essentra artikelnummer:

10263228

Tillverkarens artikelnummer:

467076

22600 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 1,5139 kr
5000 + 1,3625 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

756,95 kr

500 x 1,5139 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
SW1 19.0 mm
SW2 20.8 mm
D 22.0 mm
H 15.0 mm
h 13.0 mm
Gängstandard BSP
Gängstorlek 3/8-19 in
Färg Gul
Allt material Högdensitetspolyeten
Brickans material Neoprengummi
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss