10263082
467062
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 2999 | 1,5835 kr |
| 3000 + | 1,4103 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| SW1 | 23.0 mm |
|---|---|
| SW1 | 0.906 in |
| SW2 | 25.2 mm |
| SW2 | 0.992 in |
| D | 26.5 mm |
| D | 1.043 in |
| H | 16.5 mm |
| H | 0.65 in |
| h | 14.5 mm |
| h | 0.571 in |
| Gängstandard | UNF |
| Gängstorlek | 13/16-16 in |
| Färg | Gul |
| Allt material | Högdensitetspolyeten |
| Commodity Code | 3926300090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta