Stål gaffelhuvud med fästklämmor, är en typ av koppling där de matchande delarna passar mellan gafflarna och hålls på plats av fästklämmor. De bildar en U-formad koppling mellan två stänger, eller axlar, för att möjliggöra drag- eller linjära tryckrörelser.
Retentionsklämman är en klämma som låses på plats runt gaffelns bas, vilket förhindrar oavsiktlig urkoppling och resulterar i en ren, kompakt montering. Den stålsubstans säkerställer långvarighet och dess förmåga att tåla höga krafter, samt motståndskraft mot slitage och korrosion. Vid behov kan fogen demonteras för underhåll genom att ta bort fästklämman. Det möjliggör komponentundersökning, smörjning och utbyte.
Mest vanligt använt som en koppling i änden av luftcylindrar, i ändarna av vantskruvar eller för vajerrep för spänning, och används inom industrier som bygg, fordonsindustri och tillverkning.
Material: 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d3 | Gaffelstorlek | Handgänga | Gängtyp | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,2003 kr - 98,8226 kr | 100 I lager |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Right Hand
|
Fine
|
14.0
|
28.0
|
||
| 62,2514 kr - 95,7273 kr | 57 I lager |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Right Hand
|
Fine
|
12.0
|
48.0
|
||
| 61,5635 kr - 94,6955 kr | 174 I lager |
M14
|
24.0
|
14x28
|
Right Hand
|
Coarse
|
14.0
|
28.0
|
||
| 25,4508 kr - 39,0934 kr | 225 I lager |
M5
|
9.0
|
5x20
|
Left Hand
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
| 49,2967 kr - 75,8939 kr | 1328 I lager |
M12
|
20.0
|
12x48
|
Right Hand
|
Coarse
|
12.0
|
48.0
|
||
| 105,472 kr - 162,2205 kr | 72 I lager |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Right Hand
|
Coarse
|
14.0
|
56.0
|
||
| 14,3304 kr - 22,0115 kr | 4 I lager |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Left Hand
|
Coarse
|
6.0
|
24.0
|
||
| 77,3843 kr - 119,1145 kr | 89 I lager |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Right Hand
|
Fine
|
16.0
|
32.0
|
||
| 77,3843 kr - 119,1145 kr | 1372 I lager |
M16
|
26.0
|
16x32
|
Right Hand
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
||
| 190,1935 kr - 292,5701 kr | 145 I lager |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Right Hand
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
| 110,6309 kr - 170,2455 kr | 54 I lager |
M14
|
24.0
|
14x56
|
Right Hand
|
Fine
|
14.0
|
56.0
|
||
| 21,0944 kr - 32,4441 kr | 551 I lager |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Left Hand
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
| 122,5538 kr - 188,5885 kr | 44 I lager |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Right Hand
|
Coarse
|
16.0
|
64.0
|
||
| 140,3236 kr - 215,8736 kr | 3 I lager |
M16
|
26.0
|
16x64
|
Left Hand
|
Fine
|
16.0
|
64.0
|
||
| 173,3409 kr - 266,6607 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
34.0
|
20x40
|
Left Hand
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
| 18,1136 kr - 27,8583 kr | 402 I lager |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Right Hand
|
Fine
|
8.0
|
16.0
|
||
| 15,4768 kr - 23,7312 kr | 535 I lager |
M6
|
10.0
|
6x24
|
Right Hand
|
Coarse
|
6.0
|
24.0
|
||
| 16,394 kr - 25,2215 kr | 2106 I lager |
M8
|
14.0
|
8x16
|
Right Hand
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
| 11,1204 kr - 17,0818 kr | 648 I lager |
M6
|
10.0
|
6x12
|
Right Hand
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
| 24,9922 kr - 38,4055 kr | 5653 I lager |
M10
|
18.0
|
10x20
|
Right Hand
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta