20215705
20215705
Antal | Enhetspris |
---|---|
1 - 49 | 98,8226 kr |
50 - 99 | 79,104 kr |
100 - 199 | 74,1743 kr |
200 - 499 | 69,13 kr |
500 + | 64,2003 kr |
Gaffelstorlek | 14x28 |
---|---|
Handgänga | Right Hand |
Gängtyp | Fine |
d1 tol. H9 | 14.0 |
l1 ±0.5 | 28.0 |
d2 | M14 |
d3 | 24.0 |
l2 ±0.5 | 72.0 |
l3 | 56.0 |
l4 | 22.5 |
w1 tol. B13 | 14.0 |
w2 | 14.0 |
w3 tol. h11 | 27.0 |
w4 | 27.0 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta