Meny Sök

Gaffelfäste med clips M10 10x20 20.0 Stål

Gaffelfäste med klämma, av stål för att tillförsäkra hållbarhet och korrosionsresistens. Gaffeln är en U-formad bygel med hål i bägge ändar där andra komponenter kan fästas. En klämma griper om gaffelfästets bas och låser det på plats. Lätt att få på plats med standardgänga.
Essentra artikelnummer:

20215880

Tillverkarens artikelnummer:

20215880

551 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 32,4441 kr
50 - 99 25,9094 kr
100 - 199 24,3044 kr
200 - 499 22,6994 kr
500 + 21,0944 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

32,44 kr

1 x 32,4441 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 10x20
Handgänga Left Hand
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 10.0
l1 ±0.5 20.0
d2 M10
d3 18.0
l2 ±0.5 52.0
l3 40.0
l4 15.0
w1 tol. B13 10.0
w2 10.0
w3 tol. h11 20.0
w4 20.0

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss