20215811
20215811
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 49 | 39,0934 kr |
| 50 - 99 | 31,2976 kr |
| 100 - 199 | 29,3487 kr |
| 200 - 499 | 27,3997 kr |
| 500 + | 25,4508 kr |
| Gaffelstorlek | 5x20 |
|---|---|
| Handgänga | Left Hand |
| Gängtyp | Coarse |
| d1 tol. H9 | 5.0 |
| l1 ±0.5 | 20.0 |
| d2 | M5 |
| d3 | 9.0 |
| l2 ±0.5 | 36.0 |
| l3 | 30.0 |
| l4 | 7.5 |
| w1 tol. B13 | 5.0 |
| w2 | 5.0 |
| w3 tol. h11 | 10.0 |
| w4 | 10.0 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta