Meny Sök

Gaffelfästen med klämmor

I lager

Stål gaffelhuvud med fästklämmor, är en typ av koppling där de matchande delarna passar mellan gafflarna och hålls på plats av fästklämmor. De bildar en U-formad koppling mellan två stänger, eller axlar, för att möjliggöra drag- eller linjära tryckrörelser.

Retentionsklämman är en klämma som låses på plats runt gaffelns bas, vilket förhindrar oavsiktlig urkoppling och resulterar i en ren, kompakt montering. Den stålsubstans säkerställer långvarighet och dess förmåga att tåla höga krafter, samt motståndskraft mot slitage och korrosion. Vid behov kan fogen demonteras för underhåll genom att ta bort fästklämman. Det möjliggör komponentundersökning, smörjning och utbyte.

Mest vanligt använt som en koppling i änden av luftcylindrar, i ändarna av vantskruvar eller för vajerrep för spänning, och används inom industrier som bygg, fordonsindustri och tillverkning.

  • Retentionsklippet är en enskild komponent och kräver inga verktyg för installation eller borttagning.
  • Stålmaterialet säkerställer lång livslängd och förmåga att klara stora krafter samt resistens mot slitage och korrosion.
  • Kopplingen kan plockas isär för underhåll genom att klämman tas bort för att medge undersökning av delarna, smörjning eller utbyten.
Material: 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
94 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d3 Gaffelstorlek Handgänga Gängtyp d1 tol. H9 l1 ±0.5 Köp
200,7407 kr - 308,8495 kr 41 I lager
M20
34.0
20x40
Right Hand
Fine
20.0
40.0
128,1714 kr - 197,1867 kr 105 I lager
M16
26.0
16x64
Right Hand
Fine
16.0
64.0
77,3843 kr - 119,1145 kr 1372 I lager
M16
26.0
16x32
Right Hand
Coarse
16.0
32.0
64,2003 kr - 98,8226 kr 100 I lager
M14
24.0
14x28
Right Hand
Fine
14.0
28.0
10,6618 kr - 16,394 kr 21 I lager
M4
8.0
4x8
Left Hand
Coarse
4.0
8.0
110,6309 kr - 170,2455 kr 54 I lager
M14
24.0
14x56
Right Hand
Fine
14.0
56.0
77,3843 kr - 119,1145 kr 89 I lager
M16
26.0
16x32
Right Hand
Fine
16.0
32.0
85,524 kr - 131,6107 kr 260 I lager
M16
26.0
16x32
Left Hand
Coarse
16.0
32.0
140,3236 kr - 215,8736 kr 26 I lager
M16
26.0
16x64
Left Hand
Coarse
16.0
64.0
173,3409 kr - 266,6607 kr 29 I lager
M20
34.0
20x40
Left Hand
Fine
20.0
40.0
113,3824 kr - 174,3727 kr 16 I lager
M14
24.0
14x56
Left Hand
Coarse
14.0
56.0
173,3409 kr - 266,6607 kr 23 I lager
M20
34.0
20x40
Left Hand
Coarse
20.0
40.0
20,6358 kr - 31,7562 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
14.0
8x32
Left Hand
Fine
8.0
32.0
13,7572 kr - 21,209 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
10.0
6x12
Left Hand
Coarse
6.0
12.0
20,6358 kr - 31,7562 kr 112 I lager
M8
14.0
8x32
Left Hand
Coarse
8.0
32.0
140,3236 kr - 215,8736 kr 3 I lager
M16
26.0
16x64
Left Hand
Fine
16.0
64.0
21,0944 kr - 32,4441 kr 551 I lager
M10
18.0
10x20
Left Hand
Coarse
10.0
20.0
69,2446 kr - 106,5037 kr 9 I lager
M14
24.0
14x28
Left Hand
Coarse
14.0
28.0
85,524 kr - 131,6107 kr 18 I lager
M16
26.0
16x32
Left Hand
Fine
16.0
32.0
35,3101 kr - 54,341 kr 92 I lager
M12
20.0
12x24
Left Hand
Fine
12.0
24.0
  • av 5
Gaffelfäste med clips M20 20x40 40.0 Stål

20215781

Prisintervall
308,8495 kr - 200,7407 kr

Lagernivåer
41 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x40
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste med clips M16 16x64 64.0 Stål

20215767

Prisintervall
197,1867 kr - 128,1714 kr

Lagernivåer
105 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x64
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Gaffelfäste med clips M16 16x32 32.0 Stål

20215736

Prisintervall
119,1145 kr - 77,3843 kr

Lagernivåer
1372 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x32
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste med clips M14 14x28 28.0 Stål

20215705

Prisintervall
98,8226 kr - 64,2003 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x28
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Gaffelfäste med clips M4 4x8 8.0 Stål

20215798

Prisintervall
16,394 kr - 10,6618 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    4x8
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Gaffelfäste med clips M14 14x56 56.0 Stål

20215729

Prisintervall
170,2455 kr - 110,6309 kr

Lagernivåer
54 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x56
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gaffelfäste med clips M16 16x32 32.0 Stål

20215743

Prisintervall
119,1145 kr - 77,3843 kr

Lagernivåer
89 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x32
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste med clips M16 16x32 32.0 Stål

20216009

Prisintervall
131,6107 kr - 85,524 kr

Lagernivåer
260 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x32
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste med clips M16 16x64 64.0 Stål

20216023

Prisintervall
215,8736 kr - 140,3236 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x64
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Gaffelfäste med clips M20 20x40 40.0 Stål

20216054

Prisintervall
266,6607 kr - 173,3409 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x40
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste med clips M14 14x56 56.0 Stål

20215989

Prisintervall
174,3727 kr - 113,3824 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x56
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gaffelfäste med clips M20 20x40 40.0 Stål

20216047

Prisintervall
266,6607 kr - 173,3409 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x40
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste med clips M8 8x32 32.0 Stål

20215873

Prisintervall
31,7562 kr - 20,6358 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x32
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste med clips M6 6x12 12.0 Stål

20215828

Prisintervall
21,209 kr - 13,7572 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    6x12
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Gaffelfäste med clips M8 8x32 32.0 Stål

20215866

Prisintervall
31,7562 kr - 20,6358 kr

Lagernivåer
112 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x32
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste med clips M16 16x64 64.0 Stål

20216030

Prisintervall
215,8736 kr - 140,3236 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x64
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Gaffelfäste med clips M10 10x20 20.0 Stål

20215880

Prisintervall
32,4441 kr - 21,0944 kr

Lagernivåer
551 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x20
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffelfäste med clips M14 14x28 28.0 Stål

20215965

Prisintervall
106,5037 kr - 69,2446 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x28
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Gaffelfäste med clips M16 16x32 32.0 Stål

20216016

Prisintervall
131,6107 kr - 85,524 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x32
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste med clips M12 12x24 24.0 Stål

20215934

Prisintervall
54,341 kr - 35,3101 kr

Lagernivåer
92 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0