Meny Sök

Gaffelfästen med klämmor

I lager

Stål gaffelhuvud med fästklämmor, är en typ av koppling där de matchande delarna passar mellan gafflarna och hålls på plats av fästklämmor. De bildar en U-formad koppling mellan två stänger, eller axlar, för att möjliggöra drag- eller linjära tryckrörelser.

Retentionsklämman är en klämma som låses på plats runt gaffelns bas, vilket förhindrar oavsiktlig urkoppling och resulterar i en ren, kompakt montering. Den stålsubstans säkerställer långvarighet och dess förmåga att tåla höga krafter, samt motståndskraft mot slitage och korrosion. Vid behov kan fogen demonteras för underhåll genom att ta bort fästklämman. Det möjliggör komponentundersökning, smörjning och utbyte.

Mest vanligt använt som en koppling i änden av luftcylindrar, i ändarna av vantskruvar eller för vajerrep för spänning, och används inom industrier som bygg, fordonsindustri och tillverkning.

  • Retentionsklippet är en enskild komponent och kräver inga verktyg för installation eller borttagning.
  • Stålmaterialet säkerställer lång livslängd och förmåga att klara stora krafter samt resistens mot slitage och korrosion.
  • Kopplingen kan plockas isär för underhåll genom att klämman tas bort för att medge undersökning av delarna, smörjning eller utbyten.
Material: 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
94 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d3 Gaffelstorlek Handgänga Gängtyp d1 tol. H9 l1 ±0.5 Köp
62,2514 kr - 95,7273 kr 57 I lager
M12
20.0
12x48
Right Hand
Fine
12.0
48.0
69,2446 kr - 106,5037 kr 9 I lager
M14
24.0
14x28
Left Hand
Coarse
14.0
28.0
140,3236 kr - 215,8736 kr 3 I lager
M16
26.0
16x64
Left Hand
Fine
16.0
64.0
113,3824 kr - 174,3727 kr Fråga angående leveranstidhär
M14
24.0
14x56
Left Hand
Fine
14.0
56.0
173,3409 kr - 266,6607 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
34.0
20x40
Left Hand
Coarse
20.0
40.0
85,524 kr - 131,6107 kr 260 I lager
M16
26.0
16x32
Left Hand
Coarse
16.0
32.0
173,3409 kr - 266,6607 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
34.0
20x40
Left Hand
Fine
20.0
40.0
24,7629 kr - 38,1762 kr 272 I lager
M10
18.0
10x20
Right Hand
Fine
10.0
20.0
28,8901 kr - 44,367 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
18.0
10x40
Right Hand
Fine
10.0
40.0
38,8641 kr - 59,8439 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
20.0
12x24
Right Hand
Fine
12.0
24.0
36,6859 kr - 56,4045 kr 9362 I lager
M12
20.0
12x24
Right Hand
Coarse
12.0
24.0
24,9922 kr - 38,4055 kr 5653 I lager
M10
18.0
10x20
Right Hand
Coarse
10.0
20.0
23,2726 kr - 35,7687 kr 96 I lager
M8
14.0
8x32
Right Hand
Fine
8.0
32.0
49,2967 kr - 75,8939 kr 1328 I lager
M12
20.0
12x48
Right Hand
Coarse
12.0
48.0
13,7572 kr - 21,209 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
10.0
6x12
Left Hand
Coarse
6.0
12.0
20,6358 kr - 31,7562 kr 112 I lager
M8
14.0
8x32
Left Hand
Coarse
8.0
32.0
20,6358 kr - 31,7562 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
14.0
8x32
Left Hand
Fine
8.0
32.0
35,3101 kr - 54,341 kr 92 I lager
M12
20.0
12x24
Left Hand
Fine
12.0
24.0
140,3236 kr - 215,8736 kr 26 I lager
M16
26.0
16x64
Left Hand
Coarse
16.0
64.0
77,3843 kr - 119,1145 kr 1372 I lager
M16
26.0
16x32
Right Hand
Coarse
16.0
32.0
  • av 5
Gaffelfäste med clips M12 12x48 48.0 Stål

20215682

Prisintervall
95,7273 kr - 62,2514 kr

Lagernivåer
57 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x48
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gaffelfäste med clips M14 14x28 28.0 Stål

20215965

Prisintervall
106,5037 kr - 69,2446 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x28
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Gaffelfäste med clips M16 16x64 64.0 Stål

20216030

Prisintervall
215,8736 kr - 140,3236 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x64
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Gaffelfäste med clips M14 14x56 56.0 Stål

20215996

Prisintervall
174,3727 kr - 113,3824 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x56
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gaffelfäste med clips M20 20x40 40.0 Stål

20216047

Prisintervall
266,6607 kr - 173,3409 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x40
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste med clips M16 16x32 32.0 Stål

20216009

Prisintervall
131,6107 kr - 85,524 kr

Lagernivåer
260 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x32
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste med clips M20 20x40 40.0 Stål

20216054

Prisintervall
266,6607 kr - 173,3409 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x40
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste med clips M10 10x20 20.0 Stål

20215620

Prisintervall
38,1762 kr - 24,7629 kr

Lagernivåer
272 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x20
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffelfäste med clips M10 10x40 40.0 Stål

20215644

Prisintervall
44,367 kr - 28,8901 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x40
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste med clips M12 12x24 24.0 Stål

20215668

Prisintervall
59,8439 kr - 38,8641 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste med clips M12 12x24 24.0 Stål

20215651

Prisintervall
56,4045 kr - 36,6859 kr

Lagernivåer
9362 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste med clips M10 10x20 20.0 Stål

20215613

Prisintervall
38,4055 kr - 24,9922 kr

Lagernivåer
5653 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x20
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffelfäste med clips M8 8x32 32.0 Stål

20215606

Prisintervall
35,7687 kr - 23,2726 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x32
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste med clips M12 12x48 48.0 Stål

20215675

Prisintervall
75,8939 kr - 49,2967 kr

Lagernivåer
1328 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x48
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gaffelfäste med clips M6 6x12 12.0 Stål

20215828

Prisintervall
21,209 kr - 13,7572 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    6x12
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Gaffelfäste med clips M8 8x32 32.0 Stål

20215866

Prisintervall
31,7562 kr - 20,6358 kr

Lagernivåer
112 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x32
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste med clips M8 8x32 32.0 Stål

20215873

Prisintervall
31,7562 kr - 20,6358 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x32
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste med clips M12 12x24 24.0 Stål

20215934

Prisintervall
54,341 kr - 35,3101 kr

Lagernivåer
92 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste med clips M16 16x64 64.0 Stål

20216023

Prisintervall
215,8736 kr - 140,3236 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x64
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Gaffelfäste med clips M16 16x32 32.0 Stål

20215736

Prisintervall
119,1145 kr - 77,3843 kr

Lagernivåer
1372 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x32
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0