Meny Sök

Gaffelfäste med clips M8 8x32 32.0 Stål

Gaffelfäste med klämma, av stål för att tillförsäkra hållbarhet och korrosionsresistens. Gaffeln är en U-formad bygel med hål i bägge ändar där andra komponenter kan fästas. En klämma griper om gaffelfästets bas och låser det på plats. Lätt att få på plats med standardgänga.
Essentra artikelnummer:

20215866

Tillverkarens artikelnummer:

20215866

112 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 32,7089 kr
50 - 99 26,2144 kr
100 - 199 24,5612 kr
200 - 499 22,9081 kr
500 + 21,2549 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

32,71 kr

1 x 32,7089 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gaffelstorlek 8x32
Handgänga Left Hand
Gängtyp Coarse
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M8
d3 14.0
l2 ±0.5 58.0
l3 48.0
l4 12.0
w1 tol. B13 8.0
w2 8.0
w3 tol. h11 16.0
w4 16.0

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss