20215873
20215873
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 49 | 32,7089 kr |
| 50 - 99 | 26,2144 kr |
| 100 - 199 | 24,5612 kr |
| 200 - 499 | 22,9081 kr |
| 500 + | 21,2549 kr |
| Gaffelstorlek | 8x32 |
|---|---|
| Handgänga | Left Hand |
| Gängtyp | Fine |
| d1 tol. H9 | 8.0 |
| l1 ±0.5 | 32.0 |
| d2 | M8 |
| d3 | 14.0 |
| l2 ±0.5 | 58.0 |
| l3 | 48.0 |
| l4 | 12.0 |
| w1 tol. B13 | 8.0 |
| w2 | 8.0 |
| w3 tol. h11 | 16.0 |
| w4 | 16.0 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta