Meny Sök

Gaffelfästen med klämmor

I lager

Stål gaffelhuvud med fästklämmor, är en typ av koppling där de matchande delarna passar mellan gafflarna och hålls på plats av fästklämmor. De bildar en U-formad koppling mellan två stänger, eller axlar, för att möjliggöra drag- eller linjära tryckrörelser.

Retentionsklämman är en klämma som låses på plats runt gaffelns bas, vilket förhindrar oavsiktlig urkoppling och resulterar i en ren, kompakt montering. Den stålsubstans säkerställer långvarighet och dess förmåga att tåla höga krafter, samt motståndskraft mot slitage och korrosion. Vid behov kan fogen demonteras för underhåll genom att ta bort fästklämman. Det möjliggör komponentundersökning, smörjning och utbyte.

Mest vanligt använt som en koppling i änden av luftcylindrar, i ändarna av vantskruvar eller för vajerrep för spänning, och används inom industrier som bygg, fordonsindustri och tillverkning.

  • Retentionsklippet är en enskild komponent och kräver inga verktyg för installation eller borttagning.
  • Stålmaterialet säkerställer lång livslängd och förmåga att klara stora krafter samt resistens mot slitage och korrosion.
  • Kopplingen kan plockas isär för underhåll genom att klämman tas bort för att medge undersökning av delarna, smörjning eller utbyten.
Material: 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
94 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d3 Gaffelstorlek Handgänga Gängtyp d1 tol. H9 l1 ±0.5 Köp
18,1136 kr - 27,8583 kr 402 I lager
M8
14.0
8x16
Right Hand
Fine
8.0
16.0
24,9922 kr - 38,4055 kr 5653 I lager
M10
18.0
10x20
Right Hand
Coarse
10.0
20.0
15,4768 kr - 23,7312 kr 535 I lager
M6
10.0
6x24
Right Hand
Coarse
6.0
24.0
21,6676 kr - 33,2466 kr 886 I lager
M8
14.0
8x32
Right Hand
Coarse
8.0
32.0
38,8641 kr - 59,8439 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
20.0
12x24
Right Hand
Fine
12.0
24.0
11,1204 kr - 17,0818 kr 648 I lager
M6
10.0
6x12
Right Hand
Coarse
6.0
12.0
11,5789 kr - 17,7697 kr 763 I lager
M5
9.0
5x10
Right Hand
Coarse
5.0
10.0
33,1319 kr - 51,0163 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
18.0
10x40
Right Hand
Coarse
10.0
40.0
16,394 kr - 25,2215 kr 2106 I lager
M8
14.0
8x16
Right Hand
Coarse
8.0
16.0
36,6859 kr - 56,4045 kr 9362 I lager
M12
20.0
12x24
Right Hand
Coarse
12.0
24.0
23,2726 kr - 35,7687 kr 96 I lager
M8
14.0
8x32
Right Hand
Fine
8.0
32.0
15,0183 kr - 23,1579 kr 158 I lager
M5
9.0
5x20
Right Hand
Coarse
5.0
20.0
12,1522 kr - 18,6868 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
8.0
4x8
Right Hand
Coarse
4.0
8.0
28,8901 kr - 44,367 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
18.0
10x40
Right Hand
Fine
10.0
40.0
24,7629 kr - 38,1762 kr 272 I lager
M10
18.0
10x20
Right Hand
Fine
10.0
20.0
113,3824 kr - 174,3727 kr 16 I lager
M14
24.0
14x56
Left Hand
Coarse
14.0
56.0
85,524 kr - 131,6107 kr 18 I lager
M16
26.0
16x32
Left Hand
Fine
16.0
32.0
140,3236 kr - 215,8736 kr 26 I lager
M16
26.0
16x64
Left Hand
Coarse
16.0
64.0
18,9161 kr - 29,1194 kr 1207 I lager
M8
14.0
8x16
Left Hand
Coarse
8.0
16.0
33,5905 kr - 51,5895 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
18.0
10x40
Left Hand
Coarse
10.0
40.0
  • av 5
Gaffelfäste med clips M8 8x16 16.0 Stål

20215583

Prisintervall
27,8583 kr - 18,1136 kr

Lagernivåer
402 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x16
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste med clips M10 10x20 20.0 Stål

20215613

Prisintervall
38,4055 kr - 24,9922 kr

Lagernivåer
5653 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x20
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffelfäste med clips M6 6x24 24.0 Stål

20215569

Prisintervall
23,7312 kr - 15,4768 kr

Lagernivåer
535 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    6x24
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste med clips M8 8x32 32.0 Stål

20215590

Prisintervall
33,2466 kr - 21,6676 kr

Lagernivåer
886 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x32
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste med clips M12 12x24 24.0 Stål

20215668

Prisintervall
59,8439 kr - 38,8641 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste med clips M6 6x12 12.0 Stål

20215552

Prisintervall
17,0818 kr - 11,1204 kr

Lagernivåer
648 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    6x12
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Gaffelfäste med clips M5 5x10 10.0 Stål

20215538

Prisintervall
17,7697 kr - 11,5789 kr

Lagernivåer
763 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    5x10
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    10.0
Gaffelfäste med clips M10 10x40 40.0 Stål

20215637

Prisintervall
51,0163 kr - 33,1319 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x40
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste med clips M8 8x16 16.0 Stål

20215576

Prisintervall
25,2215 kr - 16,394 kr

Lagernivåer
2106 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x16
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste med clips M12 12x24 24.0 Stål

20215651

Prisintervall
56,4045 kr - 36,6859 kr

Lagernivåer
9362 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste med clips M8 8x32 32.0 Stål

20215606

Prisintervall
35,7687 kr - 23,2726 kr

Lagernivåer
96 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x32
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste med clips M5 5x20 20.0 Stål

20215545

Prisintervall
23,1579 kr - 15,0183 kr

Lagernivåer
158 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    5x20
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffelfäste med clips M4 4x8 8.0 Stål

20215521

Prisintervall
18,6868 kr - 12,1522 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    4x8
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    8.0
Gaffelfäste med clips M10 10x40 40.0 Stål

20215644

Prisintervall
44,367 kr - 28,8901 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x40
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste med clips M10 10x20 20.0 Stål

20215620

Prisintervall
38,1762 kr - 24,7629 kr

Lagernivåer
272 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x20
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffelfäste med clips M14 14x56 56.0 Stål

20215989

Prisintervall
174,3727 kr - 113,3824 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x56
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gaffelfäste med clips M16 16x32 32.0 Stål

20216016

Prisintervall
131,6107 kr - 85,524 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x32
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste med clips M16 16x64 64.0 Stål

20216023

Prisintervall
215,8736 kr - 140,3236 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x64
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Gaffelfäste med clips M8 8x16 16.0 Stål

20215842

Prisintervall
29,1194 kr - 18,9161 kr

Lagernivåer
1207 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x16
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste med clips M10 10x40 40.0 Stål

20215903

Prisintervall
51,5895 kr - 33,5905 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x40
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0